Etiquetas que se pueden leer con seguridad en entornos adversos
Los portadatos o etiquetas caracterizan el objeto a identificar y le añaden información adicional que se puede leer, escribir y proteger con una contraseña. Permiten guardar datos de producto, proceso y calidad para proporcionar de este modo información fiable a lo largo del ciclo de vida del producto.
Nuestros modernos portadatos UHF cumplen las máximas exigencias industriales: son capaces de soportar altas temperaturas, humedad, sustancias químicas y pueden detectarse con fiabilidad incluso en entornos metálicos.
A diferencia de los códigos de barras, las etiquetas RFID se pueden leer incluso sin línea visual y son también inmunes a la suciedad. La energía necesaria para los portadatos pasivos se acopla de forma inductiva a través de la antena de lectura/escritura o se toma de la onda electromagnética radiada por la antena.
Características
- Amplia gama de productos con diferentes versiones, dimensiones y posibilidades de aplicación
- Todos los portadatos poseen un número de identificación único y no modificable (TID), así como un EPC (código electrónico de producto) que se puede programar de forma personalizada
- Estándares mundiales ISO 18000-6C o EPC Gen2 Class1
- Área de memoria adicional para el usuario en la que se puede escribir libremente hasta 112 bytes
- Algunos modelos de portadatos tienen una protección de contraseña adicional
- Posibilidades de montaje: pegado, moldeado o atornillado
- Hay versiones disponibles para el montaje directo sobre metal
- Disponibles "etiquetas inteligentes" muy económicas y autoadhesivas para aplicaciones de un solo uso y que pueden dejarse sobre el producto
- Posibilidad de solucionar las aplicaciones industriales más exigentes mediante la selección de portadatos adecuados
- Óptima sincronización con los sistemas de lectura
- Realización de aplicaciones en masa mediante etiquetas de muy bajo coste
- Portadatos especiales sin silicona para la industria automovilística
- Etiquetas especiales termorresistentes hasta 220 °C
- Versiones personalizadas a medida