Tecnología en sensores de primera calidad para múltiples aplicaciones

En el campo de la tecnología de sensores, Balluff domina toda la diversidad tecnológica con sus diferentes principios de actuación. Ofrecemos sensores y sistemas de alta calidad para cualquier aplicación y exigencia, desde la medición de desplazamiento e identificación hasta la detección de objetos y la medición de fluidos. Todo ello para aplicaciones industriales continuas, incluso en entornos críticos. Como complemento le ofrecemos la mejor tecnología de redes y conexión, así como un amplio programa de accesorios.

Nuestro sistema de gestión de la calidad está homologado según DIN EN ISO 9001:2015 y todos los productos se verifican en nuestro propio laboratorio acreditado. Los sensores Balluff cumplen los estándares regionales e internacionales y se utilizan con éxito en cualquier lugar del mundo.