Resultados fiables incluso a gran distancia
Nuestros sensores capacitivos detectan objetos incluso a gran distancia. Son ideales para la detección sin contacto de cuerpos sólidos de vidrio, madera, metal, plástico o materiales compuestos, líquidos y productos a granel. Todo ello a través de paredes de plástico o incluso de embalajes no metálicos, sin importar el color, existencia de polvo o que las superficies sean reflectantes, brillantes o transparentes.
Los sensores capacitivos de Balluff están disponibles en diferentes diseños, con múltiples versiones con diferentes conectores y cables, con salida de conmutación, analógica o interfaz IO-Link. Además, hay disponibles modelos especialmente económicos.
Características
- Sensores capacitivos de plástico o acero inoxidable para la detección de medios con baja constante dieléctrica desde una gran distancia
- En diseños compactos (Ø a partir de 6,5 mm) y planos como, por ejemplo, en disco con distancias de actuación de hasta 25 mm
- Montaje enrasado y posibilidad de ajuste mediante potenciómetro o programación por cable
- IO-Link disponible