Sensores de monitorización de estado
Sensores de monitorización de estado

Vigilancia continua de estados en posiciones críticas

Las paradas y anomalías imprevistas en el proceso productivo pueden evitarse con los sensores multifuncionales de monitorización de estado BCM con procesamiento previo de datos integrado ya que los sensores inteligentes proporcionan datos sobre el estado que se pueden aprovechar para la automatización de las costosas inspecciones manuales. Estos datos sobre el estado son, al mismo tiempo, un módulo importante del IIoT para una fabricación inteligente y flexible.

Los sensores de monitorización de estado de Balluff se encargan de detectar diferentes magnitudes físicas como vibración, temperatura, humedad de aire y presión ambiente, las procesan y proporcionan los datos deseados mediante IO-Link a un sistema de orden superior. Estos sensores además son capaces de detectar y comunicar su propio estado. De este modo, usted está informado en todo momento sobre su temperatura, las horas de servicio y los ciclos de arranque.

Gracias al protocolo IO-Link estandarizado es posible parametrizar estos sensores cómodamente y adaptar la evaluación del sensor de forma personalizada a la aplicación en cuestión. Gracias a la configuración flexible de los datos de proceso es posible configurar y transmitir cíclicamente hasta cinco datos medidos o procesados previamente. Además se puede realizar una consulta acíclica de otras magnitudes de evaluación estadísticas.

La monitorización automatizada de magnitudes de medición o evaluación le ofrece además la posibilidad de definir valores límite para las alarmas previas y principales, por lo que el sensor genera mensajes de aviso en caso de determinadas incidencias.

De este modo, los sensores de monitorización de estado de Balluff prestan una contribución esencial a un funcionamiento eficiente y sin anomalías de cualquier equipo incrementando claramente la eficacia de la instalación en su conjunto.

Principales ventajas

  • Múltiples magnitudes de medición en un solo dispositivo: Vibración, temperatura, humedad de aire y presión ambiente
  • Sistema electrónico de evaluación integrado con procesamiento previo de datos configurable
  • Eventos e indicadores de estado configurables
  • Rápida conexión y sencilla integración mediante IO-Link
  • Diseño compacto