Altamente preciso en 360° para su uso en cualquier aplicación
Los sensores de inclinación BSI permiten realizar la medición en un eje en 360° para monitorizar de forma fiable los movimientos rotativos y realizar un seguimiento constante. Gracias a ello, estos sensores de medición en un eje son ideales para controlar cualquier proceso a la perfección
mediante dos principios de medición diferentes: sensores de inclinación basados en fluido interno para situaciones en las se necesita elevada precisión por todo el margen de medición y temperatura, y sensores de inclinación basados en MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) para aplicaciones que requieren una mayor flexibilidad.
Características
Basados en fluido
- Disponibilidad de Modbus e interfaz de 4…20 mA
- Elevada repetibilidad y precisión
- Deriva térmica extremadamente reducida
- Carcasa metálica robusta y compacta
- Montaje sencillo: cuatro taladros pasantes en la carcasa
Basado en MEMS
- Homologación UL y CE
- Interfaces: 4…20 mA, 0…10 V
- Gran variedad de rangos de medición
- Montaje flexible gracias a la función de centrado (calibración)
- Dos variantes para diferentes exigencias
- Gracias a su diseño compacto, ocupan un espacio mínimo