Sensores con codificación magnética
Sensores con codificación magnética

Sistemas de medición de alta precisión, robustos y de funcionamiento rápido

Los encóders magnéticos de Balluff han sido desarrollados para el posicionamiento preciso y la medición de la velocidad en aplicaciones muy dinámicas. Estos sistemas de alta precisión y funcionamiento rápido están equipados con un cuerpo de medición de codificación magnética, para usar en aplicaciones lineales o de giro, y con modelos para la detección de posición incremental o absoluta.

Su robusto acabado permite el empleo en condiciones ambientales extremas: los sensores garantizan también aquí una alta disponibilidad de sus máquinas o instalaciones.

Las ventajas más importantes:

  • Sin desgaste, ya que no hay contacto
  • Interfaz incremental o absoluta
  • Altas resoluciones de hasta 1 µm
  • Longitudes de medición de hasta 48 m
  • Gran flexibilidad de instalación y uso
  • Larga vida útil

Familias de producto

  • Encóder magnético absoluto

    Posicionamiento dinámico y preciso con elevada repetibilidad

    Los encóders magnéticos absolutos BML de Balluff proporcionan una detección de posición absoluta en cualquier posición. Pueden utilizarse inmediatamente, sin necesidad de realizar un desplazamiento de referencia. Todo ello incluso después de haber perdido la tensión de servicio con la correspondiente reconexión del sistema.

    Características

    • Óptimo rendimiento de sus máquinas gracias a que los valores de medición se determinan de forma rápida y precisa con elevada repetibilidad
    • Alta disponibilidad de los equipos gracias a la banda magnética estable a largo plazo gracias a la tecnología Permagnet®
    • Larga vida útil gracias a su robusta carcasa metálica
    • Instalación sencilla y rápida con el software de calibración
    Encóder magnético absoluto
    Encóder magnético absoluto

    Los encóderes magnéticos absolutos BML garantizan un posicionamiento dinámico y preciso durante el ensamblaje de semiconductores.

  • Sistema magnético de medición absoluta de giro

    Versatilidad en la detección de posición de alta precisión

    Los sistemas magnéticos BML de medición absoluta de giro de Balluff proporcionan una detección de posición absoluta en cualquier posición. Pueden utilizarse inmediatamente, sin necesidad de realizar un desplazamiento de referencia. Nuestros sistemas de medición de ángulo funcionan con máxima precisión incluso en grandes diámetros, son muy compactos y fáciles de integrar en motores.

    Características

    • Óptimo rendimiento gracias a su elevada precisión
    • Bajos costes totales
    • Alta disponibilidad de los equipos gracias a la banda magnética estable a largo plazo con tecnología Permagnet®
    • Larga vida útil gracias a la carcasa metálica robusta
    • Instalación sencilla y rápida con el software de calibración
    Sistema magnético de medición absoluta de giro
    Sistema magnético de medición absoluta de giro

    Nuestros sistemas absolutos de retroalimentación de posición de motor son altamente precisos, muy compactos y fáciles de integrar en motores.

  • Encóder magnético incremental

    Precisión y flexibilidad: para una amplia gama de aplicaciones

    Nuestros encóders magnéticos incrementales BML se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones y prácticamente cualquier longitud de medición. Garantizan un posicionamiento preciso en industrias como, por ejemplo, la generación de energía, en la industria de bebidas y alimentación, etc. Estos sensores se pueden integrar en prácticamente todas las unidades de control gracias a las interfaces digitales y analógicas estándar integradas.

    Características

    • Óptimo rendimiento de sus máquinas gracias a que los valores de medición se determinan de forma rápida y precisa con elevada repetibilidad
    • Alta disponibilidad de los equipos gracias a la banda magnética estable a largo plazo con tecnología Permagnet®
    • Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal o plástico
    Encóder magnético incremental
    Encóder magnético incremental

    En la generación de energía, la industria de bebidas y muchos otros sectores son los encóders magnéticos incrementales BML los que se encargan de un posicionamiento preciso.

  • Sistema magnético de medición incremental de giro

    Posicionamiento preciso y control de velocidad de árboles y ejes rotativos

    Buscador de productos

    Nuestros sistemas magnéticos BML de medición incremental de giro se utilizan para un posicionamiento preciso y para el control de velocidad de árboles y ejes rotativos. Balluff ofrece el sensor adecuado para prácticamente cualquier diámetro de eje. Gracias a sus interfaces digitales y analógicas estandarizadas, se pueden integrar en prácticamente todas las unidades de control facilitando además el accionamiento correcto en motores de par.

    Características

    • Reducción de los costes de proceso y almacenaje gracias al empleo flexible de las bandas magnéticas en el segmento circular
    • Bajos costes totales
    • Alta disponibilidad de los equipos gracias a la banda magnética estable a largo plazo con tecnología Permagnet®
    • Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal o plástico
    • Ahorro de espacio gracias a la posibilidad de integración en espacios reducidos
    Sistema magnético de medición incremental de giro
    Sistema magnético de medición incremental de giro

    Los sistemas magnéticos BML de medición incremental de giro proporcionan el accionamiento correcto incluso en motores de par.