Máxima flexibilidad para montaje y empleo
Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición con forma constructiva de perfil son perfectos para realizar mediciones absolutas sin contacto y detectar con precisión una o varias posiciones. Gracias a su carcasa de aluminio IP67 estanca, pueden ser instalados en entornos adversos: prensas, máquinas de moldeo por inyección o robots tipo pórtico. Los imanes que marcan la posición actúan a través de la pared de aluminio del transductor sobre el elemento de medición.
Estos sistemas se pueden montar de forma muy flexible. Los imanes de posición necesarios los puede adquirir indistintamente como variante guiada o como variante libre. Para utilizarlos como sensores de posición libre, se fijan directamente en la parte móvil de la máquina a medir y se desplazan a una determinada distancia por encima y a lo largo del perfil. Estos sistemas de medición destacan especialmente por su precisión de guiado ya que permiten tolerancias laterales así como en altura de hasta varios milímetros.
Características
- Alta resolución de hasta 0,5 µm
- Longitudes de medición de hasta 7.620 mm
- Medición simultánea de varias posiciones y velocidades
- Sin contacto entre elemento posicionador y elemento de medición, por lo que no hay desgaste. Esto ofrece una elevada vida útil y minimiza tiempos de parada
- Sencilla integración en la instalación gracias a multitud de interfaces disponibles como, por ejemplo, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI y señales de salida analógicas programables
- Tres tipos de carcasa para el montaje flexible y rápido en función de las necesidades de espacio y la aplicación
- Sensores de posición libres y guiados


Los transductores magnetostrictivos de medición de posición con forma constructiva de perfil garantizan una elevada rentabilidad y calidad en máquinas de fabricación de bloques de hormigón. Estos sistemas miden simultáneamente y con gran fiabilidad la posición axial de la carga aplicada y del movimiento de elevación.