Interruptor de levas
Interruptor de levas

Sensores mecánicos para el posicionamiento y la desconexión al final del desplazamiento

Los detectores de posición con levas, individules o múltiples, son los clásicos en la industria de proceso de metal y en la producción mundial de vehículos. Se han usado y acreditado en la automatización a lo largo de décadas.

Se usan para detectar posición y final de carrera en máquinas herramienta y prensas, en centros de fabricación flexible, en robots, en instalaciones de montaje y transporte y en la construcción de máquinas y equipos.

Un principio de funcionamiento probado y la gran cantidad de conmutaciones que soportan garantizan una alta calidad y fiabilidad.

Con nueve series diferentes, en cada una se puede elegir entre cinco tipos de émbolos según la zona de contacto: biselado, roldana, roldana con rodamientos, de bola y biselado con rascador. También existe opciones con distintos tipos de conexión externa.

Las ventajas más importantes:

  • Fiables y robustos incluso en entornos muy adversos
  • Funcionamiento intachable en caso de vibraciones, resistencia a choques, cambios de temperatura, lubricantes refrigerantes agresivos y gran acumulación de viruta
  • Libre de mantenimiento: guía del émbolo autolubricante y con casquillo de cojinete
  • Juntas de alta calidad de Viton®
  • Grado de protección IP67
  • También con sensores inductivos en lugar de conmutadores mecánicos

Familias de producto

  • Finales de carrera individuales mecánicos

    Finales de carrera con carcasas robustas para aplicaciones extremas

    En finales de carrera individuales mecánicos sin separación forzada, un émbolo se encarga de realizar el proceso de conmutación y actúa sobre un elemento de conmutación mecánico situado en una cámara independiente completamente sellada. Es decisivo elegir la forma del émbolo que mejor se ajuste a nuestras levas, para garantizar así la durabilidad de su aplicación.

    Características

    • Larga vida útil
    • Carcasa robusta para aplicaciones extremas
    • Tres series
    • Opcional: indicador de funcionamiento
    • Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: membrana sin desgaste con separación hermética del mecanismo del empujador y del interior del detector
    • Guía del émbolo sin mantenimiento, autolubricante y con cojinete
    Finales de carrera individual
  • Finales de carrera mecánicos múltiples

    Finales de carrera con carcasas robustas para aplicaciones extremas

    En los finales de carrera mecánicos sin separación forzada, un émbolo se encarga de realizar el proceso de conmutación y actúa sobre un elemento de conmutación mecánico situado en una cámara independiente completamente sellada. Es decisivo elegir la forma del émbolo que mejor se ajuste a nuestras levas, para garantizar así la durabilidad de su aplicación.

    Características

    • Larga vida útil
    • Carcasa robusta para aplicaciones extremas
    • Compatibilidad con IO-Link
    • Seis series
    • Hasta 16 émbolos, en función de la serie
    • Indicador opcional LED de funcionamiento
    • Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: membrana sin desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del detector
    • Guía del émbolo sin mantenimiento, autolubricante y con cojinete
    Finales de carrera múltiples
  • Finales de carrera individuales mecánicos con puntos de conmutación de seguridad

    Apertura forzada segura incluso en contactos soldados

    ¿Es importante para usted garantizar una conmutación fiable incluso en contactos soldados? Entonces debe integrar nuestros finales de carrera de seguridad en las diferentes funciones de seguridad como, por ejemplo, en la parada de emergencia o en la limitación de posición final. Para activar el proceso de conmutación se utiliza un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada, haciendo que se interrumpa el contacto. Máxima seguridad integral.

    Características

    • Son ideales también para contactos soldados
    • Función de seguridad según DIN EN 60204-1/VDE 0113 y DIN EN 60947-5-1
    Finales de carrera individuales con puntos de conmutación de seguridad
  • Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad

    Apertura forzada segura incluso en contactos soldados

    ¿Es importante para usted garantizar una conmutación fiable y segura incluso en contactos soldados? Entonces debe integrar nuestros finales de carrera de seguridad en las diferentes funciones de seguridad como, por ejemplo, en la parada de emergencia o en la limitación de posición final. Para activar el proceso de conmutación se utiliza un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada, haciendo que se interrumpa el contacto. Conviene saber que un final de carrera múltiple puede tener tantos números de puntos de conmutación de seguridad como se desee y además se puede combinar con elementos de conmutación estándar.

    Características

    • Son ideales también para contactos soldados
    • Función de seguridad según DIN EN 60204-1/VDE 0113 y DIN EN 60947-5-1
    • Cuatro series
    • En función de la serie, hasta 16 puntos de conmutación
    • Número de libre elección de puntos de conmutación de seguridad seleccionables
    • Los puntos de conmutación de seguridad se pueden combinar con elementos de conmutación estándar
    Finales de carrera múltiples con puntos de conmutación de seguridad
  • Finales de carrera individuales mecánicos con apertura forzada

    Conmutación segura incluso en contactos soldados

    Debido a su diseño, los elementos de conmutación de seguridad no pueden incluirse principalmente en finales de carrera individuales mecánicos con diseño compacto. Las soluciones con apertura forzada, en cambio, sí que pueden utilizarse. En este caso, el proceso de conmutación se activa con un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada. No obstante, si este émbolo es accionado, hará que el contacto se interrumpa. Esta solución permite tener bajo control las operaciones de conmutación, incluso en contactos soldados.

    Características

    • Son ideales también para contactos soldados
    • Dos series
    • Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: membrana sin desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del detector
    • Guía del émbolo sin mantenimiento, autolubricante y con cojinete
    • Émbolo rígido
    Finales de carrera individuales con conmutación forzada
  • Finales de carrera mecánicos múltiples con apertura forzada

    Conmutación segura incluso en contactos soldados

    Debido a su diseño, los elementos de conmutación de seguridad no pueden incluirse principalmente en finales de carrera mecánicos múltiples con diseño compacto. Las soluciones con apertura forzada, en cambio, sí que pueden utilizarse. En este caso, el proceso de conmutación se activa con un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada. No obstante, si este émbolo es accionado, hará que el contacto se interrumpa. Esta solución permite tener bajo control las operaciones de conmutación, incluso en contactos soldados.

    Características

    • Son ideales también para contactos soldados
    • Dos series
    • En función de la serie, hasta doce puntos de conmutación
    • Cantidad de libre elección de puntos de conmutación con separación forzada
    • Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: membrana sin desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del detectorhermética del mecanismo del empujador y del interior del detector
    • Guía del émbolo sin mantenimiento, autolubricante y con cojinete
    • Émbolos rígidos
    Finales de carrera múltiples con conmutación forzada
  • Finales de carrera inductivos individuales

    Sin desgaste, sin contacto

    Nuestros finales de carrera inductivos individuales combinan las ventajas de un sensor inductivo con las de nuestra serie de carcasas mecánicas. En una carcasa robusta hemos integrado sensores inductivos de conmutación fiable.

    Entre sus ventajas destaca su diseño compacto y el funcionamiento a grandes distancias sin contacto ni desgaste. Y como los elementos de conmutación suelen están equipados con LED, es posible visualizar la correspondiente función de conmutación directamente en la cubierta de la carcasa.

    Características

    • Principio fiable de actuación inductivo
    • Indicación de funcionamiento con LED
    • Diseño compacto
    • Se pueden utilizar las dimensiones de fijación de las formas de carcasa mecánicas normalizadas
    • Altas distancias de actuación
    • Sin desgaste, ya que no hay contacto
    • Grado de protección IP67: resistentes a lubricantes y refrigerantes agresivos
    Finales de carrera individuales con inductivos
  • Finales de carrera inductivos múltiples

    Funcionamiento sin contacto y posibilidad de colocarlos alineados ocupando muy poco espacio

    Nuestros finales de carrera inductivos múltiples combinan las ventajas de un sensor inductivo con las de nuestra serie de carcasas mecánicas. En una carcasa robusta hemos integrado sensores inductivos de conmutación fiable.

    Entre sus ventajas destaca su diseño compacto y el funcionamiento a grandes distancias sin contacto ni desgaste.

    La coordinación de las frecuencias de transmisión de los elementos de conmutación inductivos permite mantener una distancia de separación mínima entre ellos. Y como los elementos de conmutación suelen están equipados con LED, es posible visualizar la correspondiente función de conmutación directamente en la cubierta de la carcasa.

    Características

    • Principio fiable de actuación inductivo
    • Indicación de funcionamiento de cada punto de conmutación con LED
    • Diseño compacto
    • Se pueden utilizar las dimensiones de fijación de las formas de carcasa mecánicas normalizadas
    • Altas distancias de actuación
    • Sin desgaste, ya que no hay contacto
    • Se puede mantener una distancia mínima entre los inductivos gracias a que las frecuencias de transmisión están sincronizadas entre sí
    • Grado de protección IP67: resistentes a lubricantes y refrigerantes agresivos
    Finales de carrera múltiples con inductivos
  • Finales de carrera mecánicos múltiples con regleta de cambio

    Unidad para un cambio de émbolo rápido y sencillo

    Nuestros detectores de posición en serie mecánicos con unidad de cambio están disponibles tanto para aplicaciones estándar como también con puntos de conmutación de seguridad para aplicaciones más exigentes. En esta serie no es necesario desmontar todo el detector para poder cambiar émbolos concretos. Basta con soltar dos tornillos para retirar la unidad de émbolos y cambiarla. Esto permite ahorrar tiempo y dinero.

    Características

    • Tiempos de servicio breves gracias al cambio sencillo de la regleta de émbolos
    • Rápida sustitución de émbolos concretos o de toda la unidad directamente en la máquina
    • Costes de reparación reducidos
    • Sin errores de cableado
    • En función de la serie, hasta seis puntos de conmutación
    • Dos series
    Finales de carrera múltiples con émbolos reemplazables
  • Finales de carrera individuales mecánicos para rango de temperatura superior

    Siguen trabajando a temperaturas de hasta 180 °C

    Nuestros finales de carrera mecánicos para rango de temperatura superior se caracterizan por su elemento de conmutación especial y el probado diseño de émbolo. De este modo son perfectos para temperaturas de hasta 180 °C, así como para los entornos adversos de la construcción de moldes, la industria de plásticos y acerías.

    Características

    • Conmutación fiable
    • Rango de temperatura –5…180 °C
    • Disponibles con cable para alta temperatura
    • Dos series
    Finales de carrera individuales con mayor rango de temperatura
  • Finales de carrera mecánicos múltiples para rango de temperatura superior

    Siguen trabajando a temperaturas de hasta 180 °C

    Nuestros finales de carrera mecánicos para rango de temperatura superior se caracterizan por su elemento de conmutación especial y el probado diseño de émbolo. Son perfectos para temperaturas de hasta 180 °C, así como para los entornos adversos de la construcción de moldes, la industria de plásticos y la industria de acero.

    Características

    • Conmutación fiable
    • Rango de temperatura –5…180 °C
    • Disponibles con cable para alta temperatura
    • Hasta doce puntos de conmutación
    • Cuatro series
    Finales de carrera múltiples con mayor rango de temperatura