Sensores de microondas
Sensores de microondas

Medición del nivel de llenado y de la capa de separación

Los sensores de microondas se utilizan para la medición de nivel de llenado de líquidos y sustancias sólidas, así como para la medición de la capa de separación.

Gracias a los impulsos de radar guiados a lo largo de la sonda, se garantiza una medición precisa y estable incluso con medios que forman polvo y espuma. El principio de medición y el diseño mecánico hacen que nuestros sensores de microondas sean perfectos para entornos adversos.

Ventajas más importantes

  • Medición precisa y absoluta de niveles de llenado
  • Ideales para líquidos y sólidos
  • Libres de desgaste y mantenimiento
  • Alto grado de protección
  • Resistentes a choques y vibraciones
  • Elevada durabilidad y larga vida útil
  • Gran flexibilidad de instalación y manejo

Familias de productos

  • Sensores de radar guiados

    Uso general en la industria

    La puesta en servicio de los sensores de radar guiados es muy sencilla y permiten medir el nivel de llenado con fiabilidad en un gran número de medios. Son ideales tanto para líquidos como también para sustancias sólidas.

    Características

    • Medición de nivel de llenado de líquidos y sólidos, medición de la capa de separación
    • Empleo universal
    • Adecuados para temperaturas de proceso de hasta 150 °C y presiones de hasta 40 bar
    • Carcasa de acero inoxidable, alto grado de protección IP68
    • Sencilla puesta en servicio y ajuste gracias a la pantalla integrada
    Sensores de radar guiados
  • Sensores de radar guiados para áreas higiénicas

    Para máximas exigencias en materia de higiene

    Gracias a su carcasa de acero inoxidable, la sonda de medición de varilla pulida y los accesorios de montaje aptos para el proceso de higiene, el sensor de radar guiado resulta ideal para la medición continua del nivel de llenado o de la capa de separación en las industrias alimentaria y farmacéutica.

    Características

    • Medición de nivel de llenado en aplicaciones higiénicas
    • Temperatura de proceso de hasta 150 °C, presión de proceso de hasta 16 bar
    • Alto grado de protección IP68
    • Accesorios de montaje higiénicos
    • Ejecución robusta para una prolongada vida útil
    • Ahorro de tiempo y costes gracias a la sencilla puesta en servicio
    Sensores de radar guiados para áreas higiénicas
  • Sensores de radar guiados para zonas sujetas a peligro de explosión

    Máxima fiabilidad incluso en atmósferas explosivas

    Puede utilizar los sensores de radar guiados sin desgaste de Balluff en diferentes zonas sujetas a peligro de explosión para medir de nivel de llenado de líquidos y sustancias sólidas, así como para medir la capa de separación.

    Características

    • Medición de nivel de llenado de líquidos y sólidos, medición de la capa de separación
    • Adecuados para zonas sujetas a peligro de explosión
    • Adecuados para temperaturas de proceso de hasta 150 °C y presiones de hasta 40 bar
    • Carcasa de acero inoxidable, alto grado de protección IP68
    • Ahorro de tiempo y costes gracias a la sencilla puesta en servicio
    Sensores de radar guiados para atmósferas explosivas