Para la detección directa de objetos
Nuestra amplia gama de detectores fotoeléctricos le ofrece soluciones económicas para detectar de forma fiable objetos donde el fondo esté alejado. La distancia de detección de estas fotocélulas varía en función del tamaño, la forma, el color y las características de la superficie. De esta forma pueden utilizarse también para diferenciar objetos con gran contraste o acabado en su superficie.
El emisor y el receptor están alojados en la misma carcasa, lo que le permite montar muy fácilmente los detectores fotoeléctricos y alinearlos al objeto.
Puede elegir el tipo de luz adecuada en función de la aplicación. Así, nuestros detectores fotoeléctricos le ofrecen luz roja claramente visible, luz infrarroja invisible o luz láser muy precisa y perfecta para la detección de piezas pequeñas.
Para una detección independientemente del color o de la superficie, le recomendamos detectores fotoeléctricos con supresión de fondo. Funcionan con luz roja o luz roja de láser, ideal para la detección de piezas pequeñas. Su comportamiento en la detección es prácticamente constante, incluso con diferentes niveles de reflexión difusa.
Características
- Ideales para la detección de objetos con fondo muy alejado y diferencia de contraste en función de superficie, color y material
- Gracias al haz luminoso claramente visible, son económicos y fáciles de montar y alinear
- Distancias de detección más cortas en comparación con barreras fotoeléctricas de reflexión y barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Montaje y conexión de un solo dispositivo