Universales: medición del nivel de llenado, de la altura o del combado
Nuestros sensores ultrasónicos con salida digital miden niveles de llenado, alturas o el combado. Se trata de la solución ideal para todos que busquen un sensor universal que se pueda utilizar independientemente del color y el acabado de las superficies. Gracias a la alta resolución, las zonas ciegas reducidas y los grandes alcances, se consigue máxima precisión en todo momento. En función las exigencias individuales ofrecemos estos sensores multifunción con diferente salida de tensión o corriente, así como en variantes con salida de conmutación adicional.
Características
- Medición de posición o detección de objetos, medios sólidos, en forma de polvo y medios líquidos
- Control de presencia y cómputo de objetos sin contacto
- Funcionamiento independiente del color y del acabado de las superficies
- Máxima precisión gracias a la alta resolución y a que las zonas ciegas son reducidas
- Salidas analógicas con opción de salida de conmutación adicional