RFID > Sistema BIS C de RFID industrial
Sistema industrial RFID BIS C

Flujo de información fiable para la producción

Los sistemas RFID de baja frecuencia BIS C son especialmente robustos y flexibles para la identificación de herramientas en centros de mecanizado con taladrina. No siempre se necesita un posicionamiento exacto, ya que la lectura y escritura de muchos de los modelos de portadatos también se puede llevar a cabo en movimiento.

Esta gama de baja frecuencia (70/455 kHz) es la mejor elección para la identificación de herramientas en caso de distancias cortas de L/E. Otros campos de aplicación a destacar son el transporte de piezas a mecanizar, sistemas de transporte FTS y de palets, así como en ensamblaje y organización de inventario.

Las ventajas más importantes

  • Gran multitud de modelos de portadatos y antenas de lectura/escritura para diferentes aplicaciones y condiciones duras
  • Sin desgaste, sin mantenimiento e inmunes a la suciedad
  • Alta resistencia a interferencias y transferencia de datos asegurada mediante un software de comprobación especial en los procesadores e integración en cualquier red industrial
  • Capacidad de memoria de hasta 8 kbytes

Componentes de sistema

Portadatos BF (70/455 kHz)

Antenas de lectura/escritura BF (70/455 kHz)

Antenas BF de lectura/escritura (70/455 kHz) con procesador integrado

Equipos portátiles de lectura/escritura BF (70/455 kHz)

Procesadores BF (70/455 kHz)

Acopladores de datos BF (70/455 kHz)