RFID > Sistema BIS L de RFID industrial
Sistema industrial RFID BIS L

La respuesta para sencillas tareas de identificación

Nuestros sistemas RFID de baja frecuencia (RFID BIS L) resultan ideales para aplicaciones en las que se trata solo de identificación sin necesidad de tratamiento de datos.

En aplicaciones de trazabilidad, por ejemplo, sólo suele ser necesaria la identificación (sólo lectura). El sistema BIS L, que trabaja a 125 kHz, funciona de forma fiable con alcances de hasta 100 mm y se comporta de forma relativamente neutra frente a materiales como el agua, textiles, madera y aluminio.

Las ventajas más importantes

  • La capacidad de memoria de los portadatos está limitada a 192 bytes
  • Para la transmisión de volúmenes de datos pequeños
  • Amplia gama de portadatos
  • Para el empleo en condiciones ambientales menos adversas
  • ID único e inconfundible con 5 bytes, sólo lectura
  • Disponibilidad de portadatos de sólo lectura (protección contra manipulación)

Componentes de sistema

Portadatos BF (125 kHz)

Antenas de lectura/escritura BF (125 kHz)

Antenas de lectura/escritura BF (125 kHz) con procesador integrado

Equipos portátiles BF (125 kHz)

Procesadores BF (125 kHz)

Acopladores de datos BF (125 kHz)