RFID > Sistema BIS M de RFID industrial
Sistema industrial RFID BIS M

Un potente sistema que ofrece mayor velocidad y grandes volúmenes de datos

El sistema RFID BIS M (13,56 MHz) es compatible con estándares ISO y destaca por su alta velocidad de transmisión con grandes volúmenes de datos.

Gracias a las múltiples posibilidades de combinación de portadatos y antenas de lectura/escritura, este sistema puede utilizarse para las más diversas aplicaciones. Resulta ideal, por ejemplo, para el seguimiento de piezas en la planta o para aplicaciones en el control de producción (paletización, registro de proceso en la misma pieza, etc.).

Las ventajas más importantes

  • Cableado estándar de 4 polos y disponibilidad de componentes IO-Link
  • En combinación con portadatos pasivos son posibles alcances medios hasta un máximo de 400 mm
  • Integración sin interrupción en aplicaciones gracias a los estándares RFID globales ISO 15693 e ISO 14443A
  • Disponibilidad de todos los sistemas de bus convencionales en todo el mundo
  • Puesta en servicio sencilla y rápida
  • Componentes Balluff de alta velocidad (hasta ocho veces más rápidos que ISO 15693)
  • Posibilidad de desarrollos específicos del cliente
  • Existen múltiples accesorios para una sencilla integración en todos los lugares de empleo

Componentes de sistema

Portadatos AF (13,56 MHz)

Antenas de lectura/escritura AF (13,56 MHz)

Antenas de lectura/escritura AF (13,56 MHz) con procesador integrado

Equipos portátiles de lectura/escritura AF (13,56 MHz)

Procesadores AF (13,56 MHz)

Módulos de comunicación AF (13,56 MHz)