Productos personalizados a medida: desde el montaje previo hasta el servicio de ingeniería
Todos los sensores, sistemas y productos de accesorios de Balluff los puede obtener bajo demanda también adaptados y rediseñados de forma personalizada para sus requerimientos específicos. El fundamento para ello es una estimación rápida de la viabilidad que nos permite determinar y valorar con exactitud se necesidad concreta. Sobre esta base decidirá usted si quiere utilizar un producto estándar o uno fabricado a medida.
Nuestra oferta incluye desde la mera modificación de carcasa pasando por el servicio de ingeniería y el montaje previo hasta las más complejas programaciones. De este modo obtiene de forma garantizada la solución óptima para su aplicación. Sus puestas en servicio serán más rápidas gracias a los productos premontados y perfectamente adaptados a la aplicación. Y también se podrá ahorrar los funcionamientos de prueba con las averías provocadas por las perturbaciones. De este modo aumenta la eficacia de su instalación.
Las ventajas más importantes:
- Estimación de la viabilidad rápida y transparente
- Solución óptima de su aplicación
- Ventajas competitivas por medio de la máxima eficacia