Identificación de herramientas > Codificación de productos con RFID
Codificación de productos con RFID

Rastreabilidad segura de piezas con RFID industrial

Los sistemas industriales RFID de Balluff no solo ofrecen la codificación de herramientas sino que también proporcionan unas ventajas considerables para la completa documentación y automatización del proceso de fabricación en su totalidad.

Las piezas se pueden rastrear de forma muy sencilla. Tanto durante el proceso de mecanizado como también en el proceso de montaje ya que cada una de las operaciones de mecanizado o montaje se guarda en el portadatos. Solo de este modo es posible garantizar la trazabilidad, máxima seguridad de procesos y máxima calidad.

También es posible captar en detalle las operaciones inmediatamente anteriores o posteriores al proceso de fabricación y aprovecharlas para una óptima gestión de los recursos. Gracias a RFID industrial de Balluff creará transparencia y reducirá sus costes.

Estos son los productos que le ayudan a conseguir una documentación integral

Portadatos 90°

Tornillo de datos

En cualquier entorno – También sobre metal

Identificación de palets