Sécurité de fonctionnement élevée lors du positionnement de votre dispositif de pivotement d'outil
La solution
Le système de mesure angulaire BML intégré dans le moteur couple permet un positionnement précis du dispositif de pivotement d'outil. L'alimentation des outils entraînés, l'alimentation en réfrigérant ou les câbles de données pour le dispositif de mesure sont acheminés à l'intérieur par le biais du grand arbre creux et sont protégés en rotation.
Les particularités
- S'adapte dans chaque niche, grâce à une petite tête de capteur
- Solution idéale pour des arbres creux avec grand diamètre intérieur
- Montage simple et sécurité de fonctionnement élevée grâce à la grande distance entre le capteur et la bague

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.