Détection extrêmement précise de la vitesse, du sens de rotation et de la position de verrouillage
La solution
Notre système de mesure de déplacement à codage magnétique BML détecte la vitesse de vos rotors de façon extrêmement précise – même en cas de vitesses de rotation lentes. Pour cela, le système de mesure à bande magnétique est monté simplement sur l'arbre principal. Il détecte ainsi non seulement le sens de rotation, mais également la position correcte pour le verrouillage du rotor à l'aide de points de référence. Tout cela sans contact et, par conséquent, sans usure.
Les particularités
- Précision extrême, y compris aux vitesses très basses
- Sans usure et sans entretien grâce au principe de fonctionnement sans contact
- Possibilité de commande de positions

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.