Détermination de position fiable pour les entraînements hydrauliques
La solution
Pour la maintenance, l'éolienne doit être arrêtée et les pales de rotor sont mises hors vent. A cette occasion, nos capteurs inductifs BHS déterminent aussi bien la position du piston du vérin de verrouillage que la position finale du système de réglage de pas, et ce, avec une fiabilité absolue. Des capteurs résistant à la haute pression sont également disponibles en version analogique pour permettre un arrêt progressif.
Les particularités
- Résistant à la haute pression jusqu'à 500 bar, capacité de montage directe
- Boîtier en acier inoxydable
- Également en version analogique pour un arrêt progressif

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.