Garantissez une qualité de régulation optimale lors de l'injection dans le réseau
La solution
La vitesse de rotation des générateurs est un paramètre important pour la commande de votre installation. Le système de mesure de déplacement à codage magnétique BML Balluff lit sans contact les pôles sur la bague magnétique et surveille ainsi de façon extrêmement fiable la vitesse de rotation du générateur. Nos capteurs sont également utilisables sur des arbres avec un grand diamètre, p. ex. par le biais de différents diamètres de bague ou sous forme de solutions à bande. Du fait d'une robustesse et d'une précision maximales, nous vous garantissons une qualité de régulation optimale lors de l'injection dans le réseau.
Les particularités
- Montage simple, peu encombrant
- Durée de vie maximale, grâce à un principe de fonctionnement sans contact
- Précision, grâce à une résolution élevée

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.