Capteurs robustes et précis – l'idéal pour la détection du niveau de liquides hydrauliques
La solution
Pour détecter le niveau de liquide hydraulique, vous n'avez besoin que de capteurs de niveau magnétostrictifs munis de flotteurs. Etant donné que ces capteurs sont entièrement fermés, il sont particulièrement robustes. En tant qu'interfaces, les capteurs précis disposent de signaux analogiques ainsi que de l'interface IO-Link.
Les particularités
- Très robustes, car entièrement fermés
- Conçus pour des vitesses de mesure élevées, ultraprécis
- Signaux analogiques (0…10 V ou 4…20 mA) ou IO-Link

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.