Conception décentralisée du bus de terrain

Avec les modules de réseau BNI

La solution

Par rapport à un câblage en étoile classique, les modules de bus de terrain rendent la mise en service de l'automate de la machine au capteur beaucoup plus facile et économique. Conçus pour tous les systèmes de bus de terrain du marché, les modules peuvent être utilisés pour mettre en œuvre une grande variété de systèmes de contrôle avec la même topologie de câblage. Via IO-Link, ils sont également prédestinés à l'Internet industriel des objets (IIoT) - l'échange de données, le paramètrage et le diagnostic.

Les particularités

  • Compatible avec toutes les technologies de bus de terrain actuels et avec IO-Link
  • Conception très robuste et classe de protection élevée
  • Communication fiable et efficace

Conception décentralisée du bus de terrain
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil ? Notre équipe dédiée se fera un plaisir de répondre à votre demande.