Détection de la position du piston dans les cylindres du serrage

Avec des capteurs inductifs résistants à la haute pression BHS

La solution

Pour surveiller la position de serrage du piston hydraulique sur les pinces pivotantes, il est préférable d'utiliser des capteurs inductifs résistants à la haute pression. Grâce à leur principe de mesure inductif, ils détectent de manière fiable la position sur les blocs-cylindres. Grâce au grand nombre de variantes de ces capteurs robustes, même les exigences particulières peuvent être facilement résolues.

Les particularités

  • résistant à la pression jusqu'à 500 bar
  • exceptionnellement résistant grâce à un boîtier résistant aux fluides
  • utilisation multiple en raison des différents diamètres de boîtier et tailles de filetage
Détection de la position du piston dans les cylindres de serrage
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil ? Notre équipe sectorielle se réjouit de votre demande.