Mesure d'angle de rotation sur la CNC

Avec le système de mesure à codage magnétique BML

La solution

Afin de définir la rotation de l'axe Z, des axes auxiliaires (A, B, C) sont de plus en plus souvent mis en œuvre en plus des axes principaux (X, Y, Z). Grâce à notre système de mesure de déplacement à codage magnétique, vous pouvez mesurer l'angle de rotation avec une grande précision.

Le principe de mesure vous laisse davantage d'espace au centre de l'axe, de sorte que les fluides tels que le lubrifiant de refroidissement ainsi que les lignes d'alimentation électrique et de signaux puissent être intégrés plus facilement.

Les particularités

  • Haute précision, rapide et reproductible
  • Miniaturisation du capteur, s'adapte facilement à n'importe quel espace
  • Position du capteur décentrée par rapport à l'axe : intégration simplifiée des cables et des fluides

 

Mesure d'angle de rotation sur CNC
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil ? Notre équipe dédiée se fera un plaisir de répondre à votre demande.