Surveillance des courses de serrage d'outils à l'aide d'un capteur de distance

Le classique en son genre pour le contrôle de la distance de serrage basé sur une mesure continue

La solution

Lorsque le porte-outil présente une géométrie extérieure conique, les mouvements perpendiculaires à l'axe du capteur peuvent également être détectés au moyen d'un capteur de distance inductif BAW.

Une telle configuration est considérée comme solution classique destinée au contrôle de la distance de serrage basé sur une mesure continue.

Les particularités

  • Détection des mouvements perpendiculaires à l'axe du capteur
Travail des métaux, surveillance des courses de serrage d'outils à l'aide d'un capteur de distance
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.