Depuis de longues années, les mécanismes de commutation ont fait leurs preuves pour les petites courses et les nombres de courses élevés
La solution
Sur les presses avec des petites courses et des nombres de courses élevés, nos mécanismes de commutation ont fait leur preuve depuis des années : aussi bien en version mécanique qu'en version inductive.
Les cames réglables mécaniquement permettent de définir plusieurs points d'enclenchement et de déclenchement pour le système de commande, en fonction de l'angle de rotation de l'arbre excentrique. Selon le type et les exigences de la presse, le processus est assisté au moyen de mécanismes de commutation avec ou sans agréments professionnels.
Les particularités
- Eprouvées sur les presses avec des petites courses et des nombres de courses élevés
- Versions mécanique et inductive
- Définition de plusieurs points d'enclenchement et de déclenchement pour le système de commande
- Mécanismes de commutation avec ou sans agréments professionnels

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.