Intérieur de l'automobile
Intérieur de l'automobile

Une livraison juste à temps et prête à l'emploi

L'intérieur d'un véhicule de demain sera fortement influencé et modifié par les nouvelles mégatendances de la mobilité : L'électromobilité crée de nouvelles libertés de construction et de conception pour l'intérieur des véhicules. Et si la conduite autonome devient courante, d'autres utilisations s'ouvriront aux occupants, car il ne sera plus nécessaire de diriger la voiture. Ces nouvelles utilisations transformeraient l'intérieur en un espace d'expérience et pourraient devenir un élément distinctif des constructeurs automobiles. De nouveaux concepts de sièges sont en cours de conception et des surfaces intelligentes ainsi que des concepts d'habitacle innovants s'imposent progressivement.

Peu importe la manière dont ces tendances modifient vos installations de production, Balluff soutient votre production orientée vers l'avenir avec des produits durables. En tant que partenaire de longue date de l'industrie automobile, nous proposons des solutions et des logiciels de haute qualité pour vos usines en matière de capteurs, d'identification et de réseau. En outre, vous bénéficiez de notre vaste expérience, qui a fait pratiquement ses preuves dans tous les domaines de la production automobile. Faites confiance à notre expertise pour répondre aux attentes élevées de vos clients finaux en termes de qualité, de fiabilité et d'efficacité des processus et pour garantir une livraison en flux tendu.

Exemples d'application

  • Identifier de manière fiable les appuie-tête

    Identifier de manière fiable les appui-tête

    La solution

    Les étiquettes UHF sont intégrées dans les appuie-tête lors de l'assemblage. Cela permet de vérifier automatiquement si l'appuie-tête utilisé est le bon pour le siège de voiture concerné. Notre lecteur à courte portée BIS VU-320, avec une portée de lecture typique de 1 mètre, est parfaitement adapté à cet effet. Cette tête de lecture/écriture robuste et compacte assure une affectation claire car elle ne détecte pas les appuie-tête voisins.

    Le lecteur UHF est équipé d'une fonction intégrée de balayage de puissance qui s'adapte automatiquement au support de données UHF à détecter. Cela garantit une configuration optimale dans chaque application, directement en appuyant simplement sur un bouton et sans paramétrage manuel fastidieux.

    Les caractéristiques

    • Mise en service rapide avec configuration automatique en appuyant simplement sur un bouton.
    • Fonction intégrée de power-scanner pour une adaptation optimale à la tâche d'identification respective.
    • Fonction et LED d'état visibles tout autour.
    • Les câbles et accessoires standard peuvent être utilisés
    Identifier de manière fiable les appuie-tête
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil ? Notre équipe industrie se réjouira de répondre à votre demande.

  • Vérifier l'installation correcte des composants de la porte

    Vérifier l'installation correcte des composants de la porte

    La solution

    Les composants des véhicules, tels que les portes, sont de plus en plus équipés et il existe un nombre croissant de variantes de modèles sur le marché. Par exemple, de nombreuses pièces individuelles telles que les lève-vitres, les unités de commande des portes, les capteurs, les poignées intérieures de porte et les serrures de porte doivent être installées dans une porte et placées correctement. Il est donc essentiel d'effectuer des contrôles de qualité pendant le processus de production des portes de voiture. Avec notre SmartCamera BVS SC, par exemple, vous pouvez vérifier automatiquement l'installation correcte du lève-vitre électronique dans le module de la porte.

    Grâce à son fonctionnement simple, assisté par logiciel, la caméra à commande intuitive peut être rapidement intégrée dans vos processus. Elle ne se contente pas de fournir des images brillantes, mais dispose également de tout ce qui rend son utilisation facile : un logiciel, une aide en ligne, une interface graphique, des outils d'aide et un manuel. En outre, nous vous proposons une large gamme d'accessoires tels que des objectifs, des éclairages et des accessoires de montage.

    Par ailleurs notre caméra vous permet de ne transmettre que les informations nécessaires aux contrôles via le réseau de terrain du process. Toutes les autres données sont acheminées vers un réseau Gigabit Ethernet séparé. Cela permet de réduire la charge de données et de sécuriser votre réseau de processus.

    Les caractéristiques

    • Gestion intelligente des données pour limiter la charge sur le bus de terrain.
    • Configuration facile et fonctionnement intuitif, aucune connaissance préalable requise.
    • Des logiciels universellement applicables pour différentes caméras.
    • Visualisation et contrôle directs des processus de production par l'interface IO-Link.
    • Accès rapide possible grâce à une interface web intégrée (accès à distance)
    Vérifier l'installation correcte des composants de la porte
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil ? Notre équipe industrie se réjouira de répondre à votre demande.

  • Distinguer facilement les nuances de couleur des textiles

    Distinguer facilement les nuances de couleur des textiles

    La solution

    Les changements fréquents de couleur des housses de siège ou des tableaux de bord sont à l'ordre du jour dans la production flexible. Il est difficile pour l'œil humain de distinguer correctement les petites nuances de couleur. C'est pourquoi nos capteurs de couleur BFS sont un facteur de succès important dans une chaîne de production.

    Grâce à ces capteurs optoélectroniques faciles à utiliser, vous pouvez automatiser et accélérer vos processus. Grâce à la haute résolution des couleurs, une large gamme de couleurs et de nuances de couleurs peut être détectée. Ces capteurs TrueColor sélectionnent les mauvaises pièces ou permettent d'affecter correctement les différentes pièces au produit final. Ils garantissent ainsi une qualité de produit élevée et constante et contribuent à la fiabilité du processus de production.

    Les caractéristiques

    • Très haute résolution des couleurs.
    • Portées élevées jusqu'à 400 mm grâce à de fortes sources de lumière blanche.
    • Distinguer un nombre quelconque d'objets (jusqu'à 255 peuvent être enseignés directement).
    • Toujours objectif et infaillible.
    • Peut être paramétré en fonction de l'application.
    • Variantes IO-Link disponibles pour un paramétrage facile.
    Distinguer facilement les nuances de couleur des textiles
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil ? Notre équipe industrie se réjouira de répondre à votre demande.

  • Permettre la traçabilité dans l'assemblage des sièges

    Permettre la traçabilité dans l'assemblage des sièges

    La solution

    Les systèmes RFID BIS de Balluff sont le premier choix pour assurer la traçabilité de chaque étape de travail et de chaque matériau utilisé dans l'assemblage des sièges. Pour ce faire, des supports de données RFID sont fixés sur le porte-pièce et parcourent avec lui l'ensemble du processus d'assemblage. Les données stockées sur le support de données sont lues par le lecteur RFID et montrent exactement ce qui s'est passé à chaque étape de la production. Elles documentent les étapes achevées ainsi que les erreurs éventuelles qui se sont produites, c'est pourquoi l'assemblage concerné est ensuite envoyé dans la zone de post-traitement.

    De cette manière, le débit est enregistré et documenté en temps réel, ce qui confirme la qualité élevée de votre produit. La lecture et l'écriture sont automatiques, ce qui permet d'éliminer les étapes manuelles et les sources d'erreur potentielles. Les lecteurs autonomes sont connectés directement au niveau de contrôle via Profinet ou une interface Ethernet/IP, sans nécessiter d'unité d'évaluation supplémentaire.

    Les caractéristiques

    • Intégration transparente dans les applications grâce à la technologie 13,56 MHz disponible dans le monde entier.
    • Boîtier robuste et compact en zinc moulé sous pression pour un montage direct sur le métal.
    • Des LED d'état visibles tout autour réduisent les temps de mise en service et d'arrêt
    • Programmation S7 simple grâce à des blocs fonctionnels prêts à l'emploi.
    • Serveur web intégré pour la configuration des appareils, la surveillance de l'état et les diagnostics.
    Permettre la traçabilité dans l'assemblage des sièges
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Équipe industrie

    Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil ? Notre équipe industrie se réjouira de répondre à votre demande.

  • La surveillance flexible et intelligente des conditions

    La surveillance de condition flexible et intelligent

    La solution

    Les temps d'arrêt non planifiés et les interruptions du processus de production sont ennuyeux et coûteux. Notre nouveau capteur de surveillance d'état multifonctionnel BCM prend en charge le fonctionnement efficace et sans problème de votre installation. Il enregistre les paramètres physiques tels que les vibrations ou la température, les traite et fournit les données souhaitées via IO-Link à un système de niveau supérieur.

    Sur la base des données de condition, les erreurs sont détectées à un stade précoce et une alarme est déclenchée lorsque des valeurs limites individuelles prédéfinies sont atteintes. La surveillance des valeurs limites vous permet d'utiliser le capteur comme moniteur afin que seules les données pertinentes soient communiquées via l'interface. Cela vous permet d'éviter un trafic de données inutile. Grâce à l'auto-surveillance du capteur, le capteur intelligent vous informe également en permanence sur sa température, ses heures de fonctionnement et ses cycles de démarrage.

    Les caractéristiques

    • Plusieurs grandeurs mesurées dans un seul appareil: vibrations, température, humidité, pression ambiante
    • Electronique d'évaluation intégrée avec prétraitement des données configurable
    • Utilisez les données pour afficher les événements et l'état
    • Connexion rapide et intégration facile via IO-Link
    • Design compact
    • Des valeurs limites pour les alarmes préalables et principales peuvent être définies pour générer des messages d'avertissement
    La surveillance de condition flexible et intelligent
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Industrie des équipements

    Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil ? Notre équipe est là pour vos demandes.