Montage final – Tout est sous contrôle
Montage final – Tout est sous contrôle

Pour venir à bout des processus complexes du montage final, vous trouverez chez nous les technologies de produits et les configurations adéquates. Par exemple pour la commande précise de mouvements, la journalisation de déroulements ou l’identification fiable.

Nous proposons des solutions de qualité supérieure, que nous adaptons parfaitement à vos exigences particulières – telles que la personnalisation de l’équipement et les options de motorisation des véhicules. Vous obtenez ainsi un système de classification fiable et des processus fiables lors de l’approvisionnement des pièces détachées. Vous complétez par ce biais les carrosseries brutes peintes avec les pièces rapportées nécessaires avec avec la bonne quantité et le bon type. Notre technologie vous permet d’exécuter parfaitement les commandes de vos clients lors du montage.

Exemples d'application

  • Positionnement de systèmes de préhension de robots

    Positionnement de systèmes de préhension de robots

    La solution

    Lors du montage final, nos capteurs de distance inductifs détectent de façon fiable le mouvement linéaire des mâchoires – directement sur le système de préhension du robot. Etant donné que vous pouvez intégrer entièrement le capteur, il est idéal pour vos applications particulièrement rapides. Vos robots légers de construction sont ainsi surveillés continuellement, par exemple, pour exécuter parfaitement des travaux tels que le montage des amortisseurs ou la fixation des joints d'étanchéité de porte.

    Les particularités

    • Compacts, robustes et fiables
    • Signal analogique absolu, proportionnel à la distance
    • Grande disponibilité de la machine grâce à des temps d'immobilisation courts
    • Maintenance adaptée à la demande grâce à des données de diagnostic continues via l'IO-Link
    Positionnement de systèmes de préhension de robots
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Commande de systèmes de transport guidés automatisés

    Commande de systèmes de transport guidés automatisés

    La solution

    Misez sur nos systèmes RFID et rendez possible la navigation de systèmes de transport autoguidés. Vous garantissez ainsi un flux de matières efficace.

    Grâce à la communication permanente entre le lecteur RFID à l'intérieur du véhicule et les supports de données intégrés dans le plancher, vous pouvez guider avec précision le véhicule vers la station de travail respective et suivre parfaitement les livraisons. Ainsi, les pièces de véhicule sont acheminées de façon fiable dans toute l'usine. De plus, nos capteurs optoélectroniques garantissent un positionnement précis sur les stations de chargement et de déchargement.

    Les particularités

    • Détection au passage de la position absolue
    • Il est possible de contrôler à tout moment où se trouve chaque véhicule et avec quels produits
    • Communication sans contact et sans entretien
    • Automatisation des séquences de travail, réduction des travaux manuels
    Commande de systèmes de transport guidés automatisés
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Identification optique de pièces semi-finies

    Identification optique de pièces semi-finies

    La solution

    Notre SmartCamera se prête remarquablement à l'identification sur les lignes d'assemblage des pièces fournies relatives à différents modèles de véhicules. La caméra contrôle de façon fiable tous les codes 1D et 2D courants, par exemple, de pare-chocs ou d'arbres. En outre, elle garantit le montage des pièces semi-finies correctes. De surcroît, elle est facile à utiliser par l'intermédiaire des navigateurs Internet courants.

    Les particularités

    • Interface utilisateur conviviale
    • Boîtier robuste et connectique M12 normalisée pour toutes les interfaces
    • Avec logiciel de traitement d'images, basé sur la bibliothèque de traitement d'image Halcon de MVTec
    • Port intégré de module IO-Link Master pour l'intégration de capteurs supplémentaires
    • Exclusif pour les utilisateurs Profinet : transmission des informations importantes pour le processus, ainsi que transmission des données de commande et d'image via un réseau séparé
    Identification optique de pièces semi-finies
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Surveillance de niveaux dans des réservoirs de liquide

    Surveillance de niveaux dans des réservoirs de liquide

    La solution

    Nos capteurs capacitifs vous garantissent une sécurité d'application maximale, afin d'obtenir des résultats corrects lors du test du fonctionnement du véhicule. Ces capteurs détectent de façon fiable, lors du test de fonctionnement, les niveaux de différents liquides, tels que liquide de refroidissement liquide de frein, liquide lave-glace ou carburant. Ils sont montés directement dans les réservoirs de stockage ou, sans contact, à travers des parois en verre ou en plastique. Lorsque le niveau baisse, le niveau de liquide est ajusté automatiquement, afin que le déroulement optimal soit garanti au sein du processus de remplissage.

    Les particularités

    • Sans contact physique et sans usure
    • Détectent les produits aqueux aux produits fortement conducteurs
    • Installation sans réglage et utilisation sans nettoyage
    • Variantes, qui compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents
    Surveillance de niveaux dans des réservoirs de liquide
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Gestion du flux de matières à l'échelle de l'entreprise

    Gestion du flux de matières à l'échelle de l'entreprise

    La solution

    Nos systèmes UHF garantissent le suivi de tous les mouvements de marchandises, l'acquisition de masse de nombreux objets ou l'identification ciblée d'objets individuels. Vous pouvez ainsi résoudre de façon fiable les exigences telles que le "juste à temps" ou le "juste en séquence".

    Choisissez parmi un large éventail de supports de données UHF, qui s'étend des tags robustes pour environnements difficiles aux étiquettes autocollantes.

    Les particularités

    • Pas d'erreur de transmission, vu l'identification intégrale
    • Informations de support de données actualisables et extensibles
    • Traitement ultérieur des données dans les systèmes ERP et MES
    • Gestion rationalisée des stocks et reconstitution rapide par le biais du système ERP
    Gestion du flux de matières à l'échelle de l'entreprise
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.