Véhicule nouvelle énergie – Esprit d'innovation souhaité
Véhicule nouvelle énergie – Esprit d'innovation souhaité

Il n’est plus guère possible de se soustraire aux véhicules à énergies nouvelles. En effet, la production de véhicules électriques, de véhicules hybrides rechargeables et de véhicules à pile à combustible connaît un boom.

Les systèmes de propulsion alternatifs nécessitent de nouveaux processus de fabrication et donc de nouvelles solutions pour l’automatisation. Pour les véhicules électriques, notamment, les constructeurs misent sur la construction allégée et l’utilisation de matériaux innovants. L’habitacle est fabriqué en matière plastique renforcée de fibres de carbone, afin de compenser l’excédent de poids des composants électriques.

Ces nouvelles fibres composites constituent un nouveau défi pour les capteurs que nous, en tant que partenaire de longue date de l’industrie automobile, relevons bien évidemment. C’est pour cela que Balluff propose des solutions optimales aussi pour la mobilité alternative.

Exemples d'application

  • Traçabilité des pièces en matière plastique renforcée de fibres de carbone

    Traçabilité des pièces en matière plastique renforcée de fibres de carbone

    La solution

    Misez sur nos solutions d'identification pour garantir une affectation correcte des composants en matière plastique renforcée de fibres de carbone. Vous pouvez visualiser toutes les données sur l'installation de découpe, de préformage et de garnissage, de la presse et du détourage.

    La lecture des données est prise en charge par nos capteurs Vision montés dans l'installation, ou à l'aide de nos lecteurs de codes à barres portatifs robustes. Vous disposez ainsi de façon rapide et fiable des informations sur tous les codes à barres 1D, 2D et empilés.

    Les particularités

    • Design robuste, adapté au monde industriel, en IP65 avec protection anti-chute jusqu'à 2 m
    • Système cible utilisable de façon intuitive grâce à un marquage laser bien visible
    • Une fois chargé – jusqu'à 30 000 lectures grâce aux accumulateurs au lithium-ions
    • Travailler de façon mobile grâce à des variantes sans fil avec Bluetooth
    Traçabilité des pièces en matière plastique renforcée de fibres de carbone
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection dans les pinces des pièces brutes renforcées avec des fibres de carbone

    Détection dans les pinces des pièces brutes renforcées avec des fibres de carbone

    La solution

    Lors de l'introduction des fibres de carbone découpées, nos capteurs à ultrasons surveillent, pendant le processus de préformage, si la pince prélève correctement la garniture. Grâce à cela, vous garantissez que les ébauches des composants en matière plastique renforcée de fibres de carbone sont correctement formées. La poussière et la saleté, qui pourraient influencer les capteurs optoélectroniques, ne jouent aucun rôle dans le cas de l'ultrason. Contrairement aux capteurs capacitifs, ces capteurs robustes "sachant tout faire" résistent également aux éventuelles décharges électrostatiques.

    Les particularités

    • Grande zone de détection (25 mm jusqu'à 6 m), même pour des grandes distances de l'objet
    • Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
    • Insensible aux influences de l'environnement telles qu’encrassements ou poussières
    • Procédé de mesure robuste, précis, indépendant de la couleur et de la surface
    Détection dans les pinces des pièces brutes renforcées avec des fibres de carbone
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Surveillance fiable du processus d´injection de résine

    Surveillance fiable du processus d´injection de résine

    La solution

    A l'aide de nos capteurs capacitifs résistant à la haute pression et à la haute température, vous garantissez en amont du processus d'injection de résine, que les ébauches préformées ont la rigidité requise. Ces capteurs surveillent le remplissage complet du moule avec de la résine synthétique et garantissent ainsi que l'ébauche est liée avec la résine.

    Leur robustesse particulière permet des durées de vie élevées, étant donné qu'ils résistent aux pressions et aux forces d'adhérence élevées.

    Les particularités

    • Pour les conditions extrêmes : face sensible en acier inoxydable
    • Pour les pressions élevées jusqu'à 150 bar et les températures élevées jusqu'à 180 °C
    • Grande longévité et sécurité du processus, puisque sans contact et sans usure
    • Etanchéité maximale grâce aux classes de protection IP67, IP68 et IP69K
    Surveillance fiable du processus d´injection de résine
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Transparence et flexibilité pour le montage de moteurs électriques

    Transparence et flexibilité pour le montage de moteurs électriques

    La solution

    Grâce à l'identification avec la technologie RFID, vous avez à tout moment une vue d'ensemble sur le montage de vos moteurs électriques. La technologie sans contact documente de façon rapide et fiable toutes les étapes de fabrication. Grâce à la communication Ethernet, le système est particulièrement flexible. En outre, avec notre lecteur RFID tout-en-un, le système est extrêmement économique. Cela vous permet d'économiser l'unité d'exploitation, étant donné que la tête de lecture/écriture robuste peut être raccordée directement au niveau commande via l'interface Profinet ou Ethernet/IP

    Les particularités

    • Montage direct sur le métal grâce à un boîtier robuste en zinc moulé sous pression
    • Diagnostic directement sur l'installation au moyen de LED visibles à 360°
    • Surveillance d'état confortable à distance, grâce au serveur Web intégré
    • Extension simple du système avec commutateur Ethernet 2 ports intégré
    Transparence et flexibilité pour le montage de moteurs électriques
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection des fils en excès sur le stator

    Détection des fils en excès sur le stator

    La solution

    Lors de la fabrication du moteur électrique, vous pouvez garantir à l'aide de la bande lumineuse haute résolution le positionnement précis des fils fins de bobines à air. Vous évitez ainsi les problèmes lors des étapes de montage suivantes, ainsi que le rebut consécutif.

    Grâce à la bande lumineuse large, vous pouvez surveiller une zone homogène plus grande qu'avec un barrage optique unidirectionnel traditionnel ou des réseaux optiques ordinaires.

    Les particularités

    • Bande lumineuse 50 mm ininterrompue et bien visible
    • Excellente résolution de 0,01 mm
    • Faible rebut grâce à une détection rapide des erreurs
    • Contrôle simultané d'aspects diffé- rents grâce à l'existence de modes de mesure différents
    Détection des fils en excès sur le stator
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.