Rückverfolgbarkeit garantieren
Rückverfolgbarkeit garantieren

Traçabilité garantie

Avec nos solutions d'identification, nous vous accompagnons de manière fiable tout au long de la chaîne de processus : de la livraison de la matière brute à la fabrication des pneus en passant par la fabrication des produits semi-finis, et au-delà.

Chaque pneu peut ainsi être identifié de manière unique et chaque étape du processus peut être tracée. Cette documentation complète garantit la sécurité du processus et vous aide à répondre à vos exigences en matière de traçabilité.

Notre gamme de services comprend le traitement d'images industriel, par exemple avec des SmartCamera, des capteurs Vision et des lecteurs de codes à barres. De plus, vous bénéficiez de diverses solutions RFID basées sur la gamme complète des technologies BF, HF et UHF, ainsi que d'une variété extraordinaire de supports de données, têtes de lecture/écriture et unités d'exploitation. Sur cette base, nous pouvons également gérer de manière optimale vos tâches individuelles. Profitez de nos nombreuses années de compétence en automatisation et contactez-nous.

Exemples d'application

  • Détection des pneus sur la bande transporteuse

    Avec les barrages optiques à réflexion BOS

    Utilisez nos barrages optiques à réflexion pour décharger, sans intervention manuelle, le pneu de la presse à chaud. Ces capteurs détectent de manière fiable la présence éventuelle d'un autre pneu sur la bande transporteuse au moment du déchargement. Si ce n'est pas le cas, le déchargement automatisé peut commencer et le pneu peut être transporté vers l'assurance qualité. Pour une plus grande sécurité du processus, vous pouvez effectuer d'autres contrôles en tout point de la bande transporteuse à l'aide de nos barrages optiques à réflexion.

    Les particularités

    • Alignement simple grâce à des tolérances de montage larges et une grande portée
    • Détection des objets indépendamment de la surface, du matériau et de la couleur, y compris en présence de surfaces brillantes
    Détection des pneus sur la bande transporteuse
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Identification des matériaux bruts

    Avec les lecteurs de codes portables BVS HS-P et les convertisseurs RS232 BNI

    Identifiez clairement vos matières brutes pour le composé de caoutchouc avant qu'elles n'entrent dans le mélangeur. Nos lecteurs de code portatifs conviviaux prennent en charge ce contrôle de qualité de manière très fiable. Les lecteurs mobiles et ergonomiques vous aident à respecter le principe du "premier entré, premier sorti", à suivre les recettes avec précision et à garantir tous les critères qualité pertinents. À cette fin, ces poids légers sont excellents pour saisir tous les codes à barres 2D, 1D et empilés courants.

    De plus, avec nos convertisseurs RS232, tous les appareils RS232 peuvent être connectés directement à un port IO-Link, afin que vous puissiez profiter de tous les avantages IO-Link.

    Les particularités

    • Confirmation de lecture fiable par signal acoustique et affichage LED
    • Système de visée intuitif grâce à un cadre de marquage laser bien visible
    • Une fois chargé – jusqu'à 30 000 lectures grâce aux accumulateurs au lithium-ions
    Identification des matériaux bruts
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Suivi de chaque étape de production

    Avec les SmartCamera BVS

    Les SmartCamera Balluff vous garantissent l'identification unique de chaque pneu à tout moment et à chaque étape de fabrication. Ainsi, vous pouvez être serein lors du contrôle qualité consécutif.

    La SmartCamera lit automatiquement et de manière fiable les codes à barres, qu'ils aient été collés avec une étiquette, imprimés ou appliqués au laser. Les écarts de position du code à barres ne jouent aucun rôle, de sorte que la bande transporteuse peut être chargée sans devoir veiller à la position des pneus. Le code à barres doit simplement se trouver dans la zone visible.

    Les particularités

    • Intégration simple dans la production via IO-Link
    • Gestion sûre et spécifique au client des résultats via le système de commande ou le serveur
    • Version robuste, apte au service en milieu industriel
    Suivi de chaque étape de production
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Chaque étape de fabrication est transparente

    Avec les systèmes RFID BIS

    Munissez-vous vos pneus de supports de données RFID pour leur identification ? Nous vous proposons une large gamme de solutions RFID qui peuvent être adaptées individuellement à vos besoins spécifiques, grâce à notre large gamme de produits. Toutes les informations du support de données sont automatiquement lues lors du passage de la bande transporteuse. Autre avantage pour vous : chaque étape de production est documentée de bout en bout et peut être lue à tout moment. Cela augmente la qualité de toutes les étapes du processus et donc celle des pneus fabriqués, de sorte que le taux de rebut est réduit au minimum.

    Les particularités

    • Robustes et insensibles à l'encrassement, l'idéal pour les environnements difficiles
    • Processus transparent, étant donné que les infos sur le matériel, le temps et l'utilisation sont disponibles à tout moment
    Chaque étape de fabrication est transparente
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection univoque et emmagasinage par type

    Mit RFID-Systemen BIS

    Utilisez nos solutions RFID pour identifier de façon fiable les pneus après le contrôle qualité et pouvoir les emmagasiner ainsi par type.

    La technologie RDIF UHF permet de suivre chaque pneu individuel pendant le chargement des palettes. Cela simplifie énormément le processus de prélèvement ultérieur et le rend transparent.

    Les particularités

    • Documentation complète en temps réel
    • Grandes portées
    • Détection automatique sans processus de balayage manuel
    Détection univoque et emmagasinage par type
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

Contactez

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter.

Industrie du pneumatique (fichier PDF)