Reifenaufbau
Reifenaufbau

Garantir la qualité élevée des pneus

Assurez-vous de la haute qualité de vos pneus et du bon fonctionnement du processus d'assemblage des pneus. Afin de garantir un déroulement optimal de ces étapes critiques du processus, nous mettons à votre disposition une technologie de capteurs qui vous permet d'équiper parfaitement votre machine de fabrication de pneus.

Par exemple, pour positionner vos chariots avec précision, notre large gamme de solutions vous offre une grande variété d'options. En même temps, vous renforcez la sécurité du processus. Ainsi, vous évitez les temps d'arrêt, garantissez une alimentation continue des matériaux et une vitesse élevée et constante du processus. Grâce à cela, chaque ébauche de pneu est fabriquée de manière efficace et correcte.

Exemples d'application

  • Le processus sous contrôle

    Avec les capteurs de distance optoélectroniques BOD

    Nos capteurs de distance optoélectroniques vous permettent de contrôler à tout moment la flèche des couches de matériaux et, par conséquent, la vitesse correcte de l'alimentation des matériaux. De cette façon, vous pouvez contrôler de manière optimale le processus de fabrication des pneus afin d'intervenir à temps, le cas échéant. Le principe du temps de transit des capteurs vous garantit des mesures stables et précises, indépendamment des surfaces. Autre avantage pour vous : le boîtier compact, adapté au service en milieu industriel, en IP67 peut être facilement intégré, même dans les espaces réduits.

    Les particularités

    • Mesure stables d'une grande précision, indépendamment de la surface du matériau
    • Suppression de l'avant-plan et de l'arrière-plan
    • Plage de mesure variable
    • Utilisation simple et intuitive via afficheur et touches de réglage
    Le processus sous contrôle
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Surveillance de l'alimentation de matériaux

    Avec les capteurs d'inclinaison BSI

    Vous pouvez surveiller de façon fiable les mouvements pivotants de la bande transporteuse sur la machine de fabrication de pneus à l'aide de nos capteurs d'inclinaison. Ainsi, les couches de matériaux nécessaires sont acheminées de manière fiable, sitôt que les étapes de travail suivantes l'exige. La précision élevée (0,1°) de nos capteurs d'inclinaison assurent une alimentation précise. En outre, la technologie sans contact est sans usure et sans entretien, si bien qu'une disponibilité élevée de l'installation est garantie.

    Les particularités

    • Saisie continue de mouvements rotatifs
    • Peu encombrant grâce à une forme compacte
    • Possibilité de montage flexible grâce à la fonction de centrage
    Surveillance de l'alimentation de matériaux
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Positionnement précis des chariots

    Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs permettent le positionnement exact de vos chariots afin que tous les composants du pneu puissent être assemblés, sans perte de temps, sur la machine de fabrication de pneus pour former l'ébauche. Cela permet de monter rapidement les composants du pneu et de contrôler parfaitement les mouvements de conduite.
    Vous pouvez également déterminer avec précision les positions de changement des unités d'alimentation à l'aide de nos systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique.

    Les particularités

    • Détection ultraprécise
    • Gain de temps, car immédiatement utilisables, sans course de référence
    • Grandes longueurs de mesure
    Positionnement précis des chariots
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Garantie de mouvements contrôlés

    Avec les capteurs magnétiques BMF

    Nos capteurs magnétiques détectent de manière fiable les positions finales du piston dans le vérin pneumatique et assurent ainsi un déplacement sûr de la machine de fabrication de pneus. Ces capteurs vérifient la position du piston sans contact et sans usure. Cela les rend particulièrement durables. Autre point Intéressant : les capteurs magnétiques peuvent être montés directement dans la rainure du vérin. Grâce à leur montage noyé, ils offrent une tenue ferme et conviennent aux applications à encombrement réduit.

    Les particularités

    • Plage de température large : –25…85 °C
    • Classe de protection élevée en IP67
    • Faciles à intégrer, étant donné la disponibilité de modèles extrêmement courts
    Garantie de mouvements contrôlés
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Garantie de la disponibilité des matériaux

    Avec les capteurs à ultrasons BUS

    Vous voulez vous assurer qu'il y a toujours assez de matériau sur les tambours pour la confection des pneus ? Nos capteurs à ultrasons conviennent idéalement à cette tâche. Ceux-ci mesurent avec une précision élevée le diamètre des rouleaux de matériau, qu'il s'agisse de caoutchouc, de textile ou d'acier. Ainsi, le nouveau matériau est alimenté à temps avant que la machine ne tourne à vide. De plus, nos capteurs à ultrasons marquent des points avec leur interface IO-Link. Celle-ci transmet les informations de diagnostic – par exemple à la colonne de signalisation à LED SmartLight, sur laquelle vous pouvez lire à tout moment l'état actuel.

    Les particularités

    • Disponibles avec interface IO-Link
    • Indépendants du matériau, de la couleur et de l'état de surface
    • Insensibles à l'encrassement
    • Extrêmement précis grâce à de petites zones mortes
    Garantie de la disponibilité des matériaux
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande

  • État de fonctionnement toujours bien en vue

    Avec les colonnes de signalisation SmartLight BNI

    Avec notre SmartLight, vous pouvez visualiser en détail l'état de fonctionnement actuel de votre machine de fabrication de pneus et même afficher les déroulements et les tendances. SmartLight vous offre un spectre de couleurs flexible que vous pouvez définir individuellement via le système de commande. Cela vous permet d'identifier à temps les conditions critiques de la machine et les pénuries de matériaux et d'y réagir à temps, afin d'éviter des temps d'arrêt coûteux de la machine de fabrication de pneus.

    Les particularités

    • Visualisation détaillée des signaux de sortie de vos capteurs
    • Pas de transformation mécanique, paramétrage simple
    • Spectre de couleurs flexible, personnalisable avec différents modes tels que mode défilant et mode segment, afin de pouvoir également visualiser des profils
    État de fonctionnement toujours bien en vue
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

Contacter

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter.

Industrie du pneumatique (fichier PDF)