Vulkanisierung
Vulkanisierung

Précision pour chaque étape individuelle

Pour assurer le bon déroulement du processus critique de vulcanisation des pneus "verts" dans la presse à chaud, Balluff vous propose des solutions optimales pour chaque étape. Chacune de ces solutions contribue à la sécurité des processus.

Vous obtenez la plus haute précision pour former l'ébauche de pneu sous haute pression et à haute température : que vous utilisiez nos capteurs à ultrasons pour détecter les pneus dans la presse à chaud, que vous utilisiez nos capteurs de pression pour surveiller la pression des conduites pneumatiques, ou que vous garantissiez la fermeture contrôlée des presses à chaud à l'aide de nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs.

Exemples d'application

  • Surveillance de la pression lors de la vulcanisation

    Avec les capteurs de pression BSP

    Les capteurs de pression Balluff assurent une surveillance fiable de la pression pendant la vulcanisation et contribuent ainsi à la sécurité du processus. Vous pouvez installer nos solutions aussi bien sur le panneau hydraulique que sur les conduites pneumatiques. Pour cela, vous recevrez des transmetteurs de pression ainsi que des capteurs de pression avec affichage, sur lesquels vous pourrez lire les valeurs actuelles. Les deux types de capteurs convainquent par leur technique de mesure fiable. Leurs boîtiers rotatifs permettent un montage flexible et leur programmation conforme à la norme VDMA facilite leur utilisation.

    Les particularités

    • Plage de température étendue
    • Logés dans un boîtier en acier inoxydable
    • Avec l'interface IO-Link, montable de façon peu encombrante directement sur le site
    Surveillance de la pression lors de la vulcanisation
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Câblage simple et coûts réduits

    Avec les connecteurs d'îlots de vannes IO-Link BNI

    Toutes les conduites pneumatiques sont regroupées dans l'armoire électrique. Nos connecteurs d'îlots de vannes IO-Link vous permettent de relier avec la commande les îlots de vannes répartis au sein de l'installation, au moyen d'un simple câble industriel. Cela permet une commande facile du mouvement contrôlé des vérins pneumatiques. En outre, vous simplifiez l'installation, étant donné qu'un simple câble à trois ou à quatre fils suffit pour l'IO-Link. De cette façon, vous réduisez les efforts, économisez les câbles et les gaines et, en fin de compte, vous réduisez vos coûts.

    Les particularités

    • Conviennent idéalement dans les espaces restreints, grâce au boîtier adaptateur compact
    • Polyvalents, compatibles par rapport à l'affectation des broches des îlots de vannes les plus divers
    • Signaux insensibles aux parasites grâce à l'IO-Link
    Câblage simple et coûts réduits
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Sécurité du processus grâce à la détection des pneus

    Avec les capteurs à ultrasons BUS

    Pour charger et décharger la presse à chaud à l'aide de pinces, il est nécessaire de vérifier s'il n'y a pas déjà un pneu sur la pince. Vous pouvez le surveiller avec nos capteurs à ultrasons. Les capteurs, insensibles à l'encrassement, détectent le pneu sans contact et indépendamment de sa couleur et de son état de surface. Nos capteurs à ultrasons facilitent ainsi le chargement et le déchargement en douceur de la presse à chaud. Cela permet en fin de compte d'augmenter la sécurité du processus.

    Les particularités

    • Aptes au diagnostic : avec interface IO-Link
    • Insensibles à la fumée et aux poussière
    Sécurité du processus grâce à la détection des pneus
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.ge.

  • Saisie en un coup d'œil du déroulement de la vulcanisation

    Avec les colonnes de signalisation SmartLight BNI

    Souhaitez-vous connaître à tout moment l'état actuel du processus de vulcanisation ? Ce n'est pas un problème avec la colonne de signalisation à LED SmartLight. Leur spectre de couleurs est personnalisable et peut être modifié à la volée. Tous les signaux des capteurs sont collectés via un module Master IO-Link, qui commande la colonne de signalisation. De cette façon, vous pouvez voir en un coup d'œil quand la vulcanisation sera terminée et les étapes de traitement suivantes peuvent être lancées sans perte de temps.

    Les particularités

    • Soyez informés à tout moment sur les déroulements et les tendances
    • Spectre de couleurs varié, personnalisable
    • Affichage commutable en cours de fonctionnement, sans transformation mécanique – grâce à l'IO-Link
    Saisie en un coup d'œil du déroulement de la vulcanisation
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Contrôle de la position des bras de pince

    Avec les systèmes de mesure de position magnétiques BMP

    Les systèmes de mesure de position magnétiques Balluff sont idéaux pour surveiller et contrôler la position des bras de pince lors du chargement et du déchargement de la presse à chaud. Ils surveillent de manière fiable les courses des vérins pneumatiques dans les pinces. De cette façon, différentes dimensions de pneus peuvent être facilement positionnées dans la presse à pneus, afin que les prochaines étapes de vulcanisation puissent être déclenchées. Les capteurs insensibles à l'encrassement sont sans contact et, par conséquent, sans usure.

    Les particularités

    • Insensibles à l'encrassement
    • Excellente compatibilité électromagnétique
    • Résultats fiables grâce à une linéarité et une fidélité de répétition adaptées à l'application
    • Absence d'usure Avec interface IO-Link
    Contrôle de la position des bras de pince
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Le mouvement de fermeture sûr

    Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs garantissent le mouvement de fermeture sûr de la presse à chaud pour la vulcanisation des pneus conforme au processus. Nos systèmes reproductibles assurent une qualité constante et précise. Et ce, également à des températures élevées et en cas de fortes vibrations. En effet, nos systèmes logés dans un boîtier étanche en aluminium IP67 sont très robustes. Bon à savoir : Ils permettent une mesure absolue sans course de référence, de sorte qu'ils peuvent être mis en service rapidement.

    Les particularités

    • Installation simple grâce à des modèles profilés
    • Résistant aux températures
    • Insensibles aux chocs, aux vibrations et aux saletés
    • Nombreuses interfaces disponibles
    Le mouvement de fermeture sûr
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

Contacter

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter.

Industrie du pneumatique (fichier PDF)