Energie, énergie hydraulique
Energie, énergie hydraulique

Régulation précise d'installations de grande dimension

L'énergie hydraulique est aujourd'hui indispensable dans le domaine des énergies renouvelables et recèle encore beaucoup de potentiel inexploité. Maitriser les énormes forces hydrauliques requiert des systèmes de régulation hautement fiables et fonctionnant de façon extrêmement précise.

Balluff assure l'assistance et la protection des concepts de turbines et de contrôles les plus avancés avec des solutions ultra précises constituées de capteurs et de systèmes de mesure de position.

Exemples d'application

  • Régulation des aubes directrices sur les turbines de Kaplan

    Fonctionnement régulier des turbines grâce à une régulation fiable

    La solution

    Afin de garantir un fonctionnement régulier des turbines, la position des aubes directrices est adaptée aux besoins sur les turbines de Kaplan. Avec nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL Profil, vous régulez vos turbines de façon fiable et sûre.

    Les particularités

    • Extrêmement fiables
    • Pas de course de référence nécessaire après une coupure d'alimentation
    • Robustes et sans contact physique
    Energie, énergie hydraulique, régulation des aubes directrices sur les turbines de Kaplan
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Régulation des aubes de rotor sur les turbines de Kaplan

    Adaptation de puissance performante grâce à une régulation fiable

    La solution

    Le réglage des aubes de rotor en fonction de la quantité d'eau permet d'adapter la puissance sur les turbines de Kaplan. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL sont intégrés directement dans l'arbre et veillent ainsi à un ajustement optimal du rotor. De ce fait, la puissance de vos turbines peut être régulée de façon performante.

    Les particularités

    • Classe de protection élevée
    • Résistant à la pression pour une intégration dans des vérins hydrauliques
    Energie, énergie hydraulique, régulation des aubes de rotor sur les turbines de Kaplan
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Régulation de turbines de Pelton

    Régulation fiable de la pression d'eau

    La solution

    Dans les turbines de Pelton, la vitesse de rotation de la roue à aubes et, par conséquent, la puissance restituée est régulée par le biais de buses placées dans le jet d'eau. Une pression élevée jusqu'à 200 bar est présente au niveau de plusieurs buses d'entrée, nécessitant une régulation rapide et uniforme. Cette fonction est réalisée par les systèmes de mesure de position magnétostrictifs Balluff BTL – avec une grande fiabilité.

    Les particularités

    • Fiable et robuste
    • Conception compacte
    Energie, énergie hydraulique, régulation de turbines de Pelton
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Surveillance de barrages

    Régulation précise du niveau

    La solution

    Au niveau des barrages, la régulation du niveau d'eau s'effectue entre-temps pour l'essentiel de façon entièrement automatique. Nos capteurs d'inclinaison BSI détectent les positions intermédiaires de façon précise et surveillent ainsi vos barrages de façon fiable.

    Les particularités

    • Grande plage de température
    • Sortie analogique 4...20 mA
    • Construction compacte
    Energie, énergie hydraulique, surveillance de barrages
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Surveillance de grilles de retenue

    Une solution robuste pour davantage de rentabilité

    La solution

    Des corps flottants à l'entrée d'installations de force motrice hydraulique peuvent occasionner des pertes de puissance. Dans le pire des cas, il peut en résulter une immobilisation. Dans les grilles de retenue des déchets, nos capteurs inductifs résistant à la haute pression BHS détectent les positions finales de la grille de retenue et les surveillent de façon fiable. Une contribution importante pour la rentabilité de votre installation.

    Les particularités

    • Grande résistance à la pression
    • Montage simple
    Energie, énergie hydraulique, surveillance de grilles de retenue
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.