Fluidique
Le champ d'application de l'hydraulique intelligente est très large, allant de la commande ultra-rapide dans les simulateurs de vol ou les presses à injecter les plastiques aux applications souterraines les plus difficiles. La production d'énergie, quant à elle, exige un niveau de sécurité élevé. Ce niveau est garanti par les systèmes hydrauliques équipés de capteurs Balluff, que ce soit pour le réglage des pales des éoliennes ou pour la commande des vannes à vapeur sur les générateurs.
Lorsque des mouvements simples de A à B sont effectués dans les techniques d'assemblage et d'automatisation et que des pièces sont saisies et maintenues, serrées ou pressées, des systèmes d'entraînement pneumatiques équipés de capteurs de position Balluff sont nécessaires. Ces capteurs se distinguent par leur structure topologique simple, leur légèreté, leur petite taille et leur haute efficacité énergétique, particulièrement utile pour les applications de maintien ou de serrage telles que les pinces en robotique.