Mesure de la position de piston et de vanne dans l'hydraulique
Mesure de la position de piston et de vanne dans l'hydraulique

Parfaitement intégrables dans la zone de pression

Les capteurs inductifs haute pression Balluff sont parfaitement adaptés à la surveillance des positions de votre système hydraulique, par exemple pour le contrôle des positions finales de vérins hydrauliques ou pour la surveillance des positions de vannes. Intégrables directement dans la zone de pression, les capteurs résistent à une pression allant jusqu'à 500 bar.

Avec une plage de température allant jusqu'à 120 °C et une portée allant jusqu'à 2,5 mm, ces capteurs peuvent être utilisés de manière universelle. La sortie de température optionnelle peut également être utilisée pour protéger le vérin de la surchauffe.

Afin de résoudre les tâches de surveillance de positions également en présence de vérins non magnétiques, nous vous proposons des capteurs magnétiques universellement utilisables.

Exemples d'application

  • Détection de la position finale de la course du vérin

    Avec les capteurs inductifs haute pression BHS

    Les capteurs inductifs résistants à la haute pression sont une norme établie pour la surveillance de la position finale de vérins hydrauliques. Ces capteurs détectent sans contact et sans usure les positions finale de la course dans le vérin hydraulique. Si vous réglez l'amortissement des positions finales avec le capteur, la fiabilité de l'axe peut être considérablement augmentée. Afin d'être en mesure de faire face à des forces importantes même lorsque l'espace est limité, nous pouvons vous fournir des capteurs M5 et M8 résistants aux hautes pressions pour un espace de montage limité.

    Les particularités

    • Standard fiable jusqu'à 500 bar
    • pour toutes tailles de vérin et de vanne – modèles de M5 à M16
    Détection de la position finale de la course du vérin
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Amortissement électronique de la position finale

    Avec les capteurs de distance inductifs haute pression BAW

    Les capteurs de distance inductifs haute pression Balluff mesurent le dernier millimètre jusqu'à la butée avec une grande précision. Leur signal analogique de 0 à 10 V est idéal pour l'amortissement électronique des positions finales. Les capteurs sont très faciles à intégrer, ce qui garantit une surveillance fiable de la position des vannes. L'élément de commande conique étend la plage de mesure, ce qui vous offre une grande flexibilité lors du montage.

    Les particularités

    • Signal analogique 0…10 V
    • Excellente possibilité d'intégration
    • Résistants à la pression jusqu'à 500 bar
    Amortissement électronique de la position finale
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Surveillance des positions finales de vérins à tirant

    Avec les capteurs inductifs haute pression BHS avec butée fixe

    Nos capteurs inductifs haute pression avec butée fixe assurent une surveillance précise des positions finales de vérins hydrauliques. Cette butée de fin de course vous permet un montage aisé. De plus, vous profitez d'une grande liberté de construction, car le boîtier antidéflagrant est orientable, si bien que vous pouvez positionner le départ de câble de manière optimale.

    Autre point positif : Il vous suffit de sélectionner parmi différentes tailles le capteur qui s'adapte à la forme du vérin.

    Les particularités

    • Butée fixe et boîtier antidéflagrant pour un montage simple
    • Positionnement du câble et du départ de connecteur en fonction de l'application, grâce à un boîtier orientable
    • Norme américaine établie – soutient les fabricants d'installations dans la concurrence internationale
    Surveillance des positions finales de vérins à tirant
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection de positions dans des vérins-blocs non magnétiques

    Avec les capteurs magnétiques BMF

     

    Dans les vérins-blocs en matériaux non magnétiques tels que l'aluminium ou l'acier inoxydable, différentes positions de piston peuvent être détectées de l'extérieur de manière fiable. Nos capteurs magnétiques détectent à la fois les positions finales et les positions médianes. Grâce à l'IO-Link, vous pouvez même définir jusqu'à huit points d'action individuellement. Les capteurs universels détectent le segment d'aimant permanent intégré dans le piston à travers la paroi du vérin.

    Les particularités

    • Détection des positions finales et des positions médianes – utilisation universelle
    • Version IO-Link – jusqu'à huit points d'action programmables
    • Formes très compactes – intégrables dans la rainure en C et en T
    • Des variantes à connecteur unique en M8 ou M12 pour deux capteurs sont disponibles – un doublement des capteurs est facilement possible sur le bloc d'interface multiple / répartiteur de capteurs
    Détection de positions dans des vérins-blocs non magnétiques
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection des positions du vérin de verrouillage

    Avec les capteurs inductifs haute pression BHS

    Nos capteurs inductifs haute pression détectent de façon fiable différentes positions du vérin de verrouillage et, en outre, détectent si celui-ci est verrouillé ou déverrouillé. Cela augmente la fiabilité de l'application et garantit l'efficacité. L'utilisation de vérins de verrouillage, par exemple, permet d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique de l'entraînement hydraulique des presses à injecter les matières plastiques. En effet, le verrouillage pendant le processus d'injection permet de ne pas avoir besoin d'une pression de maintien élevée et de réduire la taille du système d'entraînement hydraulique.

    Les particularités

    • Amélioration de l'efficacité énergétique des machines
    • Le système d'entraînement de petite taille permet d'économiser des coûts
    • En option avec fonction de diagnostic – pour un verrouillage contrôlé
    Détection des positions du vérin de verrouillage
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.