Du système hydraulique à la solution d'entraînement numérique
Du système hydraulique à la solution d'entraînement numérique

Interconnectés et hautement flexibles

Les capteurs et actionneurs universels résolvent une grande variété de tâches et fournissent des informations et des valeurs sous forme numérique via le protocole normalisé IO-Link (IEC 61131-9). La communication s'effectue par l'intermédiaire d'un module IO-Link Master dans le niveau bus de terrain et dans le système de commande.

Les données transmises fournissent des informations supplémentaires permettant un diagnostic, et peuvent être documentées et visualisées directement, ou analysées dans le Cloud.

Cette solution vous offre des avantages essentiels grâce à l'interface IO-Link

  • Installation simple au moyen de câbles standard préconfectionnés
  • Rentabilité élevée grâce à des câbles standard non blindés peu coûteux
  • Signaux sans interférences via l'interface numérique
  • Manipulation simple, étant donné que le logiciel de paramétrage et les données de service sont non-propriétaires.
  • Surveillance, analyse, documentation aisées, étant donné la disponibilité de données de service personnalisées
(1) Commande machine (2) Analyse, documentation des données dans le Cloud (3) Contrôle, visualisation des données saisies (4) Axe autonome dans le niveau terrain (5) Détection du débit de fluides liquides à l'aide de débitmètres thermiques BFF (6) Mesure de température à l'aide de capteurs de température BFT (7) Paramétrage de vannes via l'IO-Link (8) Mesure de pression à l'aide de capteurs de pression BSP (9) Détection de niveau continue à l'aide de systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL (10) Contrôle de niveau via détection de seuils à l'aide de capteurs capacitifs BCS
(1) Commande machine (2) Analyse, documentation des données dans le Cloud (3) Contrôle, visualisation des données saisies (4) Axe autonome dans le niveau terrain (5) Détection du débit de fluides liquides à l'aide de débitmètres thermiques BFF (6) Mesure de température à l'aide de capteurs de température BFT (7) Paramétrage de vannes via l'IO-Link (8) Mesure de pression à l'aide de capteurs de pression BSP (9) Détection de niveau continue à l'aide de systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL (10) Contrôle de niveau via détection de seuils à l'aide de capteurs capacitifs BCS