La rétrosignalisation de position fiable, proposée par Balluff, garantit la sécurité
La rétrosignalisation de position fiable, proposée par Balluff, garantit la sécurité

La rétrosignalisation de position fiable garantit la sécurité

Lorsque fiabilité et précision élevées sont des critères importants, les entraînements hydrauliques équipés de systèmes de mesure de position magnétostrictifs intégrés constituent le premier choix. Le système intégré directement dans la zone de pression du vérin hydraulique vous garantit une acquisition précise de la position réelle du piston.

Grâce à différentes interfaces, vous pouvez facilement sélectionner le système qui vous convient. De plus, des longueurs de mesure de 25 à 7 500 mm vous ouvrent des applications universelles.

Notre système intelligent de mesure de position magnétique convient à tous les types de vérins non magnétiques. Le système de positionnement absolu détecte en continu la position actuelle du piston avec une grande précision à travers la paroi du vérin. De plus, il peut être monté rapidement, vous n'avez pas besoin de faire attention aux formes des rainures.

Exemples d'application

  • Mesure ultraprécise de positions dans l'hydraulique industrielle

    Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL

    Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs Balluff sont devenus la norme pour la mesure de position fiable et de haute précision dans le domaine de l'hydraulique industrielle. Leur résistance à la pression jusqu'à 1 000 bar correspond à celle du vérin hydraulique. Le principe actif sans contact vous garantit une absence d'usure et ainsi une durée de vie quasiment illimitée. De plus, nos systèmes absolus ne nécessitent pas de course de référence. Leur signal de sortie de haute précision est disponible sous forme de signal absolu lors de la mise en service dans le système de commande.

    Les particularités

    • Résistants à la pression jusqu'à 1 000 bar – domaine d'utilisation étendu
    • Longueurs de mesure jusqu'à 7 620 mm
    • Interfaces analogiques, numériques, bus de terrain, Ethernet
    • Grande résistance aux chocs et aux vibrations
    Mesure ultraprécise de positions dans l'hydraulique industrielle
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection des positions du piston par redondance et en zone Ex

    Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL redondants et antidéflagrants

    Les exigences de sécurité les plus élevées, comme celles des centrales électriques, requièrent des systèmes redondants. Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs Balluff, compacts et redondants, intègrent jusqu'à trois sections de mesure indépendantes et trois électroniques indépendantes dans une seule tige. Le système robuste et absolu peut être configuré librement et mis en service facilement. Vos vérins hydrauliques sont conçus pour une utilisation en zone explosible ? Balluff propose également des systèmes de mesure de position magnétostrictifs antidéflagrants pour une utilisation sûre en zones Ex 0 et 1.

    Les particularités

    • Compacts et peu encombrants
    • Sans contact et sans usure
    • Contrôle de l'ensemble des canaux via LED
    • Versions pour les zones Ex 0, 1 et 2
    • Variantes antidéflagrantes jusqu'à 600 bar
    • Grand nombre d'interfaces disponible
    Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL redondants et antidéflagrants
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Mesure simultanée de deux positions dans l'entraînement à double piston

    Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL

    Souhaitez-vous détecter simultanément deux positions dans le vérin à double piston à l'aide d'un unique système ? Vous pouvez le faire avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs Balluff. La deuxième position du piston dans le vérin est détectée au moyen d'un capteur de position à travers la tige non magnétique du piston 1. Dans le domaine de la technique d'assemblage, par exemple, toutes les conditions sont réunies pour un assemblage correct par clinchage, rivetage ou bordage.

    Les particularités

    • Un système pour deux courses, particulièrement économique
    • Solution compacte, qui permet d'économiser de l'espace de travail
    Détection simultanée de deux positions dans l'entraînement à double piston
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection de positions dans l'hydraulique mobile

    Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL

    Les capteurs peuvent prolonger considérablement la durée de vie des machines mobiles. En même temps, vous pouvez augmenter leur sécurité en utilisant des capteurs. Le système de mesure de position BTL AR détecte de façon fiable la position du piston de vérins hydrauliques mobiles. La petite taille du capteur le prédestine aussi bien pour une utilisation dans des rotules et des vérins à chape articulée que dans des vérins de grand diamètre.

    Les particularités

    • Les homologations CEM permettent une utilisation sans dérangement
    • Certifiés E1, pour les applications mobiles
    • Petit boîtier, parfaitement intégrable
    • Avec un système à encliquetage astucieux pour un montage simple
    Détection de positions dans l'hydraulique mobile
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Mesure de la position du piston à travers la paroi du vérin-bloc

    Avec les systèmes de mesure de position magnétique BMP 

    Avec le système de mesure de position magnétique BMP sans contact et sans usure, vous pouvez transformer votre vérin-bloc non magnétique en un système d'entraînement compatible IIoT. Le système de positionnement absolu mesure en continu la position actuelle du piston avec une grande précision à travers la paroi du vérin. En outre, l'IO-Link permet des applications de paramétrage et de diagnostic étendues. En plus des données de processus, vous obtenez par exemple des informations sur l'état de l'appareil, la température de fonctionnement ou les conditions ambiantes actuelles.

    Les particularités

    • Flexibilité grâce à un concept modulaire : pour un grand nombre de vérins sur la totalité de la course de 32 à 256 mm
    • Compatible Industrie 4.0 : surveillance d'état et maintenance prédictive
    • Montage simple
    Mesure de la position du piston à travers la paroi du vérin-bloc
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.