Entraînement compact hydraulique
Entraînement compact hydraulique

Efficacité énergétique et grande précision de positionnement

Les entraînements hydrauliques compacts modernes, combinant hydraulique et électronique, allient intelligence et puissance. Ce concept permet de réduire les coûts d'installation et de maintenance. En outre, cela permet d'économiser jusqu'à 80 % de la consommation d'énergie des axes.

L'entraînement compact se compose d'un circuit de fluide fermé avec vérin, pompe, bloc de commande et accumulateur, ainsi qu'avec un servomoteur pour la pompe, une unité de commande avec interface et les capteurs destinés à la surveillance de la pression, de la température et de la course.

Pour le circuit de fluide fermé de l'entraînement compact, Balluff propose des systèmes de mesure de déplacement intégrables pour une rétroaction fiable et une grande précision de positionnement, ainsi que des capteurs intelligents compacts pour la mesure de pression et de température. Ces capteurs signalent les états de fonctionnement actuels et permettent une maintenance prédictive. Par l'intermédiaire des interfaces de données – bus de terrain, Ethernet, OPCUA ou IO-Link – intégrées dans l'entraînement, l'axe autonome communique avec la commande machine ou directement dans le Cloud.

Exemples d'application

  • Rétroaction de vérin pour l'entraînement compact

    Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL

    Dans le vérin compact, la mise en œuvre de capteurs de très petite taille est impérative. Le système de mesure de position magnétostrictif BTL K Compact répond idéalement à cette exigence. Son boîtier de seulement 34 mm de long permet d'économiser de l'espace précieux dans et autour du vérin. Grâce à son boîtier en acier inoxydable avec bride enfichable et fixation robuste à six vis, vous n'avez pas besoin d'un boîtier de protection supplémentaire.

    Les particularités

    • Réglage aisé de la courbe caractéristique
    • Résistants aux chocs et aux vibrations avec classe de protection IP67/68
    • Boîtier antidéflagrant en option, approprié pour l'offshore
    • Avec signaux analogiques, interfaces numériques, bus de terrain ou Ethernet
    Rétroaction de vérin pour l'entraînement compact
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Contrôle de la pression dans le système d'entraînement complet

    Avec les capteurs de pression BSP

    Avec nos capteurs de pression, vous pouvez surveiller la pression dans l'ensemble du système d'entraînement. De plus, vous profitez d'une manipulation facile et d'une grande précision. Grâce à l'afficheur de grande taille et au concept de commande VDMA simple, ceux-ci peuvent être paramétrés facilement et rapidement. En même temps, la pression actuelle du système est indiquée sur l'afficheur LED lumineux. Étant donné que l'afficheur et la sortie électrique peuvent être tournés dans une position indépendante par rapport à la bride, les capteurs compacts peuvent être installés de façon flexible et peu encombrante.

    Les particularités

    • Sorties de commutation binaires ou signaux de sortie analogiques
    • Avec l'IO-Link pour un diagnostic complet
    • Disponible jusqu'à –40 °C, afin de satisfaire aux environnements exigeants
    Contrôle de la pression dans le système d'entraînement complet
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Surveillance continue de la température d'huile

    Avec les capteurs de température BFT

    Dans le groupe hydraulique, la température de l'huile hydraulique peut être surveillée de manière fiable grâce à des capteurs de température en contact avec le fluide. Comme cela s'effectue dans le circuit hydraulique, nos capteurs assurent la viscosité correcte de l'huile et donc la performance de votre machine. Vous pouvez contrôler directement via la sortie TOR les états critiques du process, tels qu'une température limite. Une sortie analogique vous fournit des résultats de mesure continus. Ceci garantit la sécurité du processus.

    Les particularités

    • Intégration simple grâce au connecteur M12
    • Avec afficheur pivotant, bien lisible : installation flexible et confort d'utilisation
    • forme compacte et grande résistance aux vibrations
    Surveillance continue de la température d'huile
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.