L'entraînement pneumatique intelligent
L'entraînement pneumatique intelligent

L'IO-Link permet la rétroaction linéaire parfaite

Les capteurs magnétiques sans contact et donc sans usure destinés à la détection des positions finales et des positions intermédiaires sont depuis longtemps la norme dans la technique d'automatisation pneumatique. Ils détectent de manière fiable la position actuelle aussi bien dans les actionneurs pneumatiques standard, tels que les vérins et les pinces, que dans les applications pneumatiques spéciales, telles que les visseuses, les unités de maintenance, les moteurs, les pinces et les chariots.

Avec la numérisation croissante dans le domaine de la technique d'automatisation, des actionneurs pneumatiques plus intelligents et interconnectables sont de plus en plus demandés. D'une part, il doit être possible d'enregistrer en continu la course du piston afin de permettre un réglage automatique de la position. D'autre part, il doit être possible d'obtenir des informations complètes sur le service et le diagnostic, au-delà des données de process.

Nos systèmes de mesure de position magnétique et nos capteurs avec interface IO-Link répondent parfaitement à ces exigences. Cette technologie intelligente fournit toutes les données souhaitées et assure une rétroaction linéaire parfaite. Elle transforme votre actionneur pneumatique en une solution IIoT optimale, qui vous place en première ligne pour la numérisation de la technique d'entraînement pneumatique.

Exemples d'application

  • Surveillance des positions et des processus dans le système de vissage

    Avec les capteurs inductifs pour flexibles BES, systèmes de mesure de position magnétique BMP et capteurs magnétiques BMF

    Nos capteurs inductifs pour flexibles BES surveillent chaque vis pendant l'alimentation des vis. Nos systèmes de mesure de position magnétique BMP contrôlent le processus de vissage en mesurant en continu l'avance de la course pendant la rotation. En outre, nos capteurs magnétiques BMF assurent la fin de course correcte de l'unité de vissage.

    Les particularités

    • La technologie de capteurs adaptée à chaque fonction
    • Grâce à l'IO-Link, les capteurs intelligents assurent la comptabilité du système de vissage avec l'IIoT
    • Avec l'IO-Link, vous minimisez les temps de préparation, étant donné que les paramètres peuvent être réglés dans le système de commande
    Surveillance des positions et des processus dans le système de vissage
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Surveillance des positions dans le chariot pneumatique

    Avec les capteurs magnétiques BMF

    Dans le chariot pneumatique, nos capteurs magnétiques compacts vous permettent de surveiller la position du chariot sans contact. Les capteurs compacts et sans usure disposent d'une force de maintien élevée et sont très fiables même à des vitesses de déplacement élevées. De plus, des versions à un connecteur pour deux capteurs sont également disponibles. Cela aux formats M8 et M12, ce qui vous permet d'économiser des emplacements. Une solution économique qui réduit vos coûts de montage et de câblage.

    Les particularités

    • Détection de position fiable grâce à un point d'action précis
    • Versions pour un montage noyé dans la rainure en C ou en T
    • Pour les applications critiques en terme de place, car insérables par le dessus
    • Insensibilité à l'encrassement
    • Réduction des variantes grâce à des coulisseaux universels
    Surveillance des positions dans le chariot pneumatique
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Parfaitement intégrables dans les pinces et les chariots

    Avec les capteurs magnétiques BMF avec l'IO-Link

    Notre capteur magnétique intelligent vous permet de définir et d'interroger jusqu'à huit points d'action dans la plage de travail du capteur, en particulier pour les préhenseurs où l'espace de montage est extrêmement précieux. Cette solution numérique vous permet de régler l'hystérésis individuellement pour chaque point d'action. Cela permet ainsi de détecter, par exemple dans une pince, jusqu'à huit tailles d'objet différentes, ce qui rend inutile l'utilisation de plusieurs capteurs conventionnels. Pour vous, cela signifie nettement plus de confort, une flexibilité supérieure et une économie de coûts.

    Les particularités

    • Surcourse extrêmement grande de 60 mm
    • Longueur de la tête de capteur de 20 mm, avec électronique déportée – l'idéal pour les applications compactes
    • Apprentissage à distance de jusqu'à 8 points d'action via l'IO-Link
    • IO-Link PNP NO
    • Capteurs M12 et M8 avec câble et connecteur, capteurs M8 avec câble de 2 m disponibles
    • Plage de température de –25 à +80 °C
    Parfaitement intégrables dans les pinces et les chariots
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Surveillance de la position du piston de vérins

    Avec les capteurs magnétiques BMF

    Nos capteurs magnétiques standard compacts sont la solution classique optimale pour surveiller la position du piston sur les vérins. Le capteur détecte à travers la paroi de l'actionneur le champ de l'aimant intégré dans le piston. Cela même à des vitesses de déplacement élevées. Avec leur détection de position sans contact, les capteurs magnétiques Balluff fonctionnent avec une fiabilité absolue et sans usure. Cela signifie : pas d'usure des contacts, pas de rebonds. Vous obtenez exclusivement des points d'action fiables.

    Les particularités

    • Pour la rainure en C et en T – insérables par le dessus
    • Modèles courts, compacts avec grande force de maintien ainsi que modèles miniatures pour les vérins à faible course et les pinces
    • Pas de points d'action doubles
    • Grandes LED particulièrement lumineuses pour un diagnostic facilité
    Surveillance de la position du piston de vérins
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • La technique d'entraînement pneumatique devient compatible IIoT

    Avec les systèmes de mesure de position magnétique BMP 

    Système d'entraînement pneumatique compatible IIoT. Notre système de mesure de position magnétique BMP doté de l'interface IO-Link est compatible avec presque tous les types de vérins et se distingue avec son faible encombrement. Le système de positionnement absolu mesure la position actuelle du piston avec une grande précision à travers la paroi du vérin. Grâce à l'interface IO-Link, vous disposez d'options de paramétrage étendues et de données de diagnostic complètes. De plus, vous obtenez des informations sur l'état de l'appareil, la température de service ou les conditions ambiantes actuelles.

    Les particularités

    • Flexibilité grâce à un concept modulaire : pour un grand nombre de vérins sur la totalité de la course de 32 à 256 mm
    • Résultats fiables : linéarité et fidélité de répétition élevées
    • Compatible Industrie 4.0 : surveillance d'état et maintenance prédictive
    La technique d'entraînement pneumatique devient compatible IIoT
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.