Des solutions innovantes garantissent une disponibilité élevée de l'installation
Des solutions innovantes garantissent une disponibilité élevée de l'installation

Des solutions innovantes garantissent une disponibilité élevée de l'installation

Chez Balluff, vous disposez d'une gamme complète et diversifiée comprenant des capteurs compacts, des systèmes intégrables et une technique de réseau intelligente. Grâce à notre savoir-faire, vous pouvez contrôler de manière fiable la pression, le niveau de remplissage, la température et la course.

Pour les vérins, les vannes et les pinces, vous obtenez des solutions de haute qualité pour la détection de position et de fin de course, ainsi que pour la mesure de niveau et de débit. Et cela pour pratiquement tous les types de vérins – y compris en matériau non magnétique ou pour une utilisation dans l'environnement explosible. Avec nos systèmes redondants, vous répondez aux exigences de sécurité les plus élevées. Nos capteurs et systèmes détectent de manière fiable la course du vérin dans presque toutes les situations. En même temps, vous pouvez utiliser nos capteurs de process, par exemple, pour garantir la viscosité correcte de l'huile, car ces fluides de process doivent être surveillés de manière fiable.

Qu'il s'agisse d'entraînements hydrauliques ou pneumatiques, nous proposons une rétroaction linéaire parfaite. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs intelligents peuvent être intégrés de manière optimale dans la zone de pression du vérin. L'entraînement est ainsi compatible IIoT.

Bref aperçu de notre spectre de performances

  • Capteurs destinés à la détection de positions et de positions finales dans les vérins et les vannes hydrauliques
  • Capteurs capacitifs destinés à la surveillance de liquides
  • Capteurs de pression destinés au contrôle du circuit hydraulique
  • Capteurs de température et débitmètres
  • Technique de réseau et connectique pour la communication industrielle
  • Des sites dans le monde entier avec conseil technique, vente, service après-vente et fourniture de pièces détachées