Avec les capteurs de pression BSP
La solution
Les capteurs de pression de Balluff contribuent à la fiabilité des interventions des pompiers. Ils garantissent la pression suffisante de l'eau d'extinction d'incendie. Ils mesurent en permanence la pression d'eau et permettent une post-régulation dans une plage de pression jusqu'à 50 bar. De plus, les capteurs extrêmement compacts avec connecteur M12 se laissent installer facilement. Et leur boîtier en acier inoxydable leur confère une grande robustesse.
Les particularités
- Large plage de température pour le fluide et l'environnement
- Installation de façon peu encombrante

Equipe Industrie
Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.