Fonctionnement sans dérangements et disponibilité élevée
La solution
La plage de température étendue des capteurs inductifs standard BES garantit un fonctionnement sans dérangements : Ils détectent les vitesses de rotation des arbres dans le domaine de la constructions d'installations technologiques jusqu'à des températures de –40 °C. Deux capteurs suffisent pour détecter la vitesse de rotation et le sens de rotation, et protéger l'installation de façon fiable contre une vitesse excessive.
Les particularités
- Simplicité de montage grâce à une grande portée
- Fonctionnement sans dérangements grâce à une plage de température étendue
- Grande disponibilité, du fait d'une détection sans contact
- Pas de mesures de protection supplémentaires nécessaires, puisque insensible aux encrassements

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.