Système absolu multi-rotors pour courses de 10 à 48 000 mm
La solution
Dans le domaine de la construction de machines et de la technique d'automatisation, des entraînements directs sans réducteur remplacent de plus en plus les systèmes conventionnels. Des systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique absolus pour grandes courses, multi-rotors et ultrapécis, sont nécessaires pour la signalisation de position des servo-axes. Notre nouveau système de mesure de déplacement BML-G absolu multi-rotors constitue la solution optimale pour les entraînements directs linéaires. Son signal absolu précis est disponible pour des courses de 10 à 48 000 mm. Ceci permet d'augmenter l'efficacité, tout en réduisant la diversité des pièces et les coûts de construction.
Les particularités
- Pas de course de référence du fait d'un signal de mesure absolu
- Corps de mesure jusqu'à 48 m
- Disponibilité optimale et fiabilité de fonctionnement grâce à la fonction de diagnostic
- Coûts système réduits grâce à la mesure simultanée de la position de plusieurs rotors
- Montage simplifié et sécurité de fonctionnement élevée grâce à la grande distance entre le capteur et le corps de mesure

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.