Qu'il s'agisse de l'industrie automobile, d'aéronautique et d'aérospatiale, d'alimentation en énergie, de génie civil ou de technique médicale – partout, l'acier joue un rôle majeur. En effet, l'acier est extrêmement adaptable et satisfait aux exigences les plus élevées. Sa qualité constante en terme de protection anticorrosion, son faible poids ou sa grande ductilité permettent la mise en œuvre de procédés complexes, avec lesquels ces propriétés restent reproductibles même dans les conditions les plus sévères.
Combiner une gestion optimale de la qualité avec des processus efficaces et sûrs, cela exige des installations et des machines de qualité supérieure, de préférence, équipées de capteurs et de systèmes de premier ordre, ainsi que de la technique de réseau associée, proposée par Balluff. Résistant aux hautes températures, aux chocs et aux vibrations, extrêmement robustes et fiables, nos technologies développées en interne pour les environnements difficiles garantissent dans chaque phase une disponibilité de l'installation et une performance de la machine maximales.
Solutions pour l'industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)