Architecture du système avec IO-Link
Balluff propose cette technique de réseau et système grâce à la norme IO-Link ouverte.
La technologie modulaire et extensible permet l'intégration parfaite d'appareils supplémentaires. En outre, elle garantit la mise en œuvre de solutions de prévention des erreurs et de traçabilité – par exemple avec RFID. Ceci est important pour une amélioration continue des processus.
Etant donné que certains ports IO-Link restent ouverts, les extensions futures peuvent être réalisées de façon simple et économique. L'indépendance du bus de terrain est également un atout.
L'interface IO-Link peut être implémentée dans toutes les plates-formes de commande courantes.