Sécurité dans les zones explosibles
Sécurité dans les zones explosibles

Sécurité dans les zones explosibles

Dans les zones présentant un risque d'explosion, de nombreuses tâches ne peuvent être résolues qu'au moyen d'une détection de position fiable. Par exemple, la surveillance de vérins hydrauliques ou pneumatiques, le contrôle de vannes à commande hydraulique ou pneumatique, ainsi que la détection de niveau.

Balluff propose pour les différentes zones Ex des capteurs de déplacement Micropulse mesurant sans contact, déclinés en plusieurs versions. Avec les certifications internationales fondamentales telles que ATEX (EU), IECEx (international), NEC (US) ou CEC (Canada), ainsi que d'autres homologations régionales. Vous pourrez ainsi commercialiser et installer de façon sûre vos installations et composants normalisés sur le marché mondial.

Exemples d'application

  • Rétroaction de position avec les systèmes de mesure de déplacement

    Rétroaction de position fiable pour toutes les zones Ex

    De nombreuses applications au sein de zones explosibles requièrent l'utilisation de systèmes de mesure de déplacement pour une rétroaction fiable de la position. Par exemple, les appareils de régulation et de sectionnement dans l'extraction de pétrole et de gaz, dans les raffineries ainsi que dans les installations pétrochimiques.

    Pour les zones Ex 0 et 1, Balluff propose des systèmes de mesure de position magnétostrictifs, déclinés en différents modèles à tige. Nos versions antidéflagrantes présentent différents profils de performances, p. ex. pour les zones explosibles dues à la présence de gaz ou de poussière. Pour une utilisation en zone Ex 2, vous disposez également de variantes, qui résistent aux risques d'explosion potentiels.

    Les boîtiers de nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs sont robustes et antidéflagrants. Le module électronique peut être remplacé simplement et rapidement. Ainsi, toutes les variantes sont conformes aux exigences de l'industrie du pétrole et du gaz en termes de fiabilité élevée et de facilité de maintenance.

    Les particularités

    • IECEx, ATEX, NEC et de nombreuses autres homologations internationales
    • Utilisables pour les zones 0, 1 et 2
    • Plages de mesure jusqu'à 7 620 mm
    • Signal de sortie absolu avec une résolution allant jusqu'à 5 µm
    • Résistant à la pression jusqu'à 600 bar
    • Grand nombre d'interfaces disponible
    • Compacts grâce à un boîtier court
    • Mise en service rapide grâce au réglage de la courbe caractéristique
    Capteurs de déplacement Micropulse

    Appareils de régulation et de sectionnement dans l'extraction de pétrole et de gaz, dans les raffineries ainsi que dans les installations pétrochimiques

  • Contrôle des positions finales et surveillance au moyen de capteurs inductifs

    Commande et surveillance fiables à l'aide de capteurs inductifs Namur

    Balluff vous propose une large gamme de capteurs inductifs Namur résistant à la haute pression jusqu'à 500 bar – utilisables pour le contrôle de positions finales sur les vérins hydrauliques et pour la surveillance de positions de vanne en zones explosibles. Tous les capteurs sont résistants aux produits et disponibles en plusieurs tailles de boîtier et de filetage.

    Certains parmi ces capteurs sont adaptés pour les zones, au sein desquelles une atmosphère explosible n'apparaît que rarement. En combinaison avec un amplificateur séparateur à relais, ces capteurs peuvent cependant être utilisés également dans les installations et locaux explosibles de zone 1 (2G).

    Les particularités

    • Utilisables pour les zones 1 (2G) et 2 (3G)
    • résistant à la pression jusqu'à 500 bar
    • Résistant aux hautes températures jusqu'à 120 °C
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Insensibles à l'encrassement
    • Protection contre les courts-circuits
    • Large gamme de boîtiers de capteur usuels
    • Câble moulé ou connecteur
    Capteurs inductifs

    Contrôle de positions finales

  • Surveillance fiable de poussières, gaz et vapeurs à l'aide de capteurs de vérin

    Protection contre les poussière, gaz et vapeurs explosifs

    Nous avons développé spécialement nos capteurs de vérin magnétiques BMF 255 pour les environnements, dans lesquels apparaissent en permanence, souvent ou pendant une période prolongée, des poussières, gaz et vapeurs explosifs – la zone Ex 0/20.

    Les capteurs Balluff sont faciles à monter. Ils sont insérés par le haut dans les rainures en T ou installés sur les vérins cylindriques et à tirant à l'aide de brides de fixation adaptées.

    Par l'intermédiaire d'un câble, que vous pouvez confectionner vous-même, vous raccordez chaque capteur rapidement et confortablement à l'amplificateur séparateur à relais adapté, situé à l'extérieur de la zone Ex. L'amplificateur avec sortie relais sert d'interface entre les signaux électriques issus de la zone explosible et de la zone sûre. L'amplificateur séparateur à relais est également fourni par Balluff – Qualité fiable auprès d'une source unique.

    Les particularités

    • Pour zone 0/20
    • Montage rapide et simple par le haut dans la rainure en T, avec fixation bloquante
    • Capteur, amplificateur séparateur à relais et bride de fixation d'un seul et même fournisseur
    • Câble confectionnable de 6 mètres de long