Capteurs Global de Balluff
Capteurs Global de Balluff

Standard mondial en matière de détection d'objets

Balluff propose pour le domaine varié des capteurs de position une large gamme de capteurs performants et éprouvés dans l'industrie. Notre série complète éprouvée de capteurs Global est conçue pour une utilisation diverse dans les applications normalisées.

Les capteurs sont conformes aux normes mondiales et peuvent être utilisés dans le monde entier. Les capteurs Global comprennent les capteurs inductifs, optoélectroniques, capacitifs et magnétiques pour la rainure de vérin, ainsi que les accessoires adaptés.

La gamme de produits est conforme aux modèles courants et offre à l'aide de différentes technologies une flexibilité quasi illimitée, si bien que les capteurs peuvent être utilisés dans de nombreux domaines d'application.

Nos capteurs Global sont soumis à un contrôle approfondi et sont entre autres certifiés CE et cULus. La gamme de capteurs offre la qualité au meilleur prix et peut être livrée rapidement, même en cas de nombre de pièces élevé.

La série complète éprouvée des capteurs Global

  • Capteurs optoélectroniques Global pour les applications standard

    Reconnaissance, détection et positionnement précis d'objets, y compris sur de grandes distances

    Nos capteurs optoélectroniques Global universels garantissent une détection fiable d'objets et sont disponibles dans une large gamme, avec un grand nombre de principes de fonctionnements, modèles et tailles différents.

    Outre diverses formes de boîtier, telles que cylindriques ou parallélépipédiques, il est possible de choisir entre une lumière rouge visible, une lumière infrarouge invisible ou une lumière laser puissante.

    Tous les capteurs optoélectroniques de Balluff peuvent être installés rapidement et sont faciles à utiliser. De surcroît, la technologie haut de gamme est dotée d'un rapport qualité-prix attractif.

    Les particularités

    • Détecteurs optiques à réflexion avec portées jusqu'à 900 mm
    • Barrages optiques à réflexion avec portées jusqu'à 16 m
    • Barrages optiques unidirectionnels avec portées jusqu'à 60 m
    Capteurs optoélectroniques Global

    Détection de paquets indépendante de la surface à l'aide d'un barrage optique à réflexion

  • Capteurs inductifs Global pour la détection d'objets dans le domaine métallique

    Solutions de commande, de positionnement et de contrôle éprouvées à l'échelle mondiale

    Nos capteurs inductifs Global destinés à la détection d'objets dans le domaine métallique sont robustes et fiables. Avec une gamme large comprenant plus de 500 séries, nous proposons le capteur inductif adapté pour chaque application.

    La technologie utilisée dans le monde entier dispose d'un rapport qualité-prix optimal et peut être livrée rapidement, même en cas de nombres de pièces élevés.

    Les particularités

    • Capteurs cylindriques en Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 et format parallélépipédique 40 × 40 mm
    • Versions noyées et non noyées
    • Versions noyées : portées jusqu'à 15 mm
    • Versions non noyées : portées jusqu'à 30 mm
    • Raccordement par connecteur ou câble
    Capteurs inductifs Global

  • Capteurs capacitifs Global pour la détection d'objet et de niveau

    Précision avec protection CEM élevée

    Les capteurs capacitifs Global Balluff destinés à la détection d'objet et de niveau sont à la fois précis et économiques. La gamme complète, offrant un grand choix de produits, a largement fait ses preuves.

    La technologie haut de gamme avec protection CEM optimale offre un excellent rapport qualité-prix et garantit une grande insensibilité aux perturbations électromagnétiques.

    Les particularités

    • La série comprend des variantes M12, M18, M30 et parallélépipédiques en version à câble ou avec connecteur M12
    • Versions noyées : portées jusqu'à 20 mm
    • Versions non noyées : portées jusqu'à 25 mm
    • Versions PNP et NPN à ouverture ou fermeture
    • Témoin de mise sous tension
    • Affichage de la fonction de sortie
    • Disponibles avec boîtier en plastique ou en acier inoxydable
    Capteurs capacitifs Global

    Capteurs capacitifs Global pour la détection d'objets

  • Capteurs de vérin magnétiques Global pour vérins pneumatiques

    Maintien parfait dans la rainure de vérin

    Les capteurs de vérin magnétiques Global compacts de Balluff sont parfaitement adaptés aux différentes formes de rainure de vérin et garantissent de ce fait un maintien optimal. Ils peuvent non seulement être montés noyés dans toute rainure, ils s'insèrent également totalement grâce à leur forme parfaitement adaptée.

    Les particularités

    • S'adaptent dans quasiment toutes les formes de rainure courantes, telles que la rainure en C ou la rainure en T
    • Grand choix de variantes de câbles et de connecteurs
    • V-Twin® – un connecteur pour deux capteurs
    Capteurs de vérin magnétiques Global

    Détection fiable et sans usure de la position sur tous les vérins pneumatiques