Peinture
Peinture

Perfection et précision dans l'atelier de peinture

Une peinture parfaite est déterminante pour l'apparence extérieure du véhicule. Dans le même temps, elle sert également à protéger et à préserver la valeur du véhicule. C'est pourquoi l'atelier de peinture pose des exigences élevées en termes de qualité et de fiabilité. Balluff propose diverses solutions pour que les étapes de travail dans l'atelier de peinture puissent se dérouler sans problème et avec une grande qualité.

Technique de manutention : garantir la traçabilité

La technique de manutention joue un rôle central dans l'atelier de peinture. Les carrosseries sont transportées à l'aide de châssis de transport à travers l'installation de peinture et un flux régulier doit être garanti.

Exemples d'application dans la technique de manutention

  • Positionnement correct des châssis

    Nos capteurs inductifs veillent à un positionnement fiable et précis de ces châssis de peinture. Ils marquent des points avec de grandes portées et peuvent être montés facilement et de manière flexible grâce à leur connecteur tournant et leur face sensible convertible.

    Positionnement correct des châssis

  • Suivi fiable des châssis

    Un système RFID identifie les carrosseries avant leur passage en peinture, afin de garantir qu'elles reçoivent la bonne peinture. En même temps, la RFID vous offre une transparence totale, étant donné que le processus de fabrication peut être entièrement documenté. À cette fin, les supports de données robustes accompagnent les châssis de peinture tout au long du processus. De plus, ils résistent aux produits chimiques, aux peintures et aux températures élevées supérieures à 200 °C pendant les processus de séchage.

    Suivi fiable des châssis

Processus de peinture et de séchage : garantir la qualité du processus

Afin d'assurer la qualité requise des couches de peinture, un fonctionnement fiable est essentiel non seulement pendant l'application des couches de peinture, mais aussi pendant les bains d'immersion ainsi que dans les chambres de séchage et de cuisson. Grâce à nos capteurs robustes, vous pouvez accomplir ces tâches sans effort, les capteurs étant conçus pour une fidélité de répétition et une stabilité de mesure élevées.

Exemples d'application – processus de peinture et de séchage :

  • Surveillance de l'arrivée d'eau

    De l'eau traitée est nécessaire pour les différentes zones de rinçage. Nos débitmètres thermiques mesurent et surveillent le flux continu d'eau. Des lignes de LED ou des afficheurs visualisent le débit. Les fuites voire la défaillance d'une pompe sont ainsi détectées très tôt, ce qui permet d'éviter une immobilisation imprévue de l''installation. Ainsi, les capteurs de débit contribuent à la sécurité du processus.

    Surveillance de l'arrivée d'eau

  • Détection des positions finales des portes

    Au moyen d'une détection sans contact de la position finale des portes, nos capteurs de sécurité codés par transpondeur assurent que les portes rapides de la cabine de peinture sont complètement fermées pour le processus de peinture. Des versions à codage élevé peuvent être utilisées pour éviter que la fonction de sécurité ne soit contournée. Le câblage s'effectue simplement par le biais de connecteurs M12 normalisés.

    Détection des positions finales des portes rapides

  • Détection correcte des niveaux

    Dans la peinture par immersion cathodique, les niveaux de fluides hautement conducteurs doivent être détectés de manière fiable. Pour nos capteurs de niveau capacitifs, cela ne pose aucun problème. Leur champ électrique sphérique compense de manière efficace les dépôts adhérents sur la face sensible du capteur. Cela rend possible une détection de niveau d'une fiabilité absolue.

    Détection correcte des niveaux

  • Validation du processus de peinture

    Dans l'atelier de peinture, il n'est plus possible de se passer des robots. Ceux-ci travaillent sans fatigue et avec précision à grande vitesse, et sont donc particulièrement efficaces. Nos capteurs de distance optoélectroniques donnent au robot de peinture le signal de démarrage pour le processus de peinture. Grâce à leur grande portée, la distance n'a pas d'importance. Étant donné qu'ils fonctionnent sans contact, et donc sans usure, et disposent de surcroît d'une classe de protection élevée, il sont à l'aise même dans les environnements difficiles.

    Validation du processus de peinture

Autres informations

Industrie et sous-traitants automobiles Efficacité et qualité jusqu'à la pièce unitaire

Listes de validation Manuels de projet, listes de validation et informations de projet

IO-Link Avec l'IO-Link pour une qualité améliorée des processus

Configurateur RFID Votre système RFID selon vos besoins

Safety Sécurité des machines avec la qualité Balluff