IO-Link
IO-Link

Nous parlons IO-Link – dans toute la production

La communication IO-Link garantit la transparence pour toute l'automatisation. Dans tous les domaines – logistique, service, fabrication, montage, contrôle et emballage. Et pour toutes les applications – fluide, identification, mesure de déplacement ou détection d'objets. Ce concept permet une communication transparente du niveau terrain jusqu'au Cloud.

Chez Balluff, vous recevez des solutions IO-Link complètes avec des capteurs IO-Link performants et une technique de réseau et de connexion IO-Link optimisée. Les solutions innovantes de Balluff telles que Safety over IO-Link ou la colonne de signalisation à LED Balluff SmartLight démontrent de manière impressionnante comment la technologie IO-Link permet d'obtenir des machines, des installations et des processus de production intelligents. Balluff parle IO-Link dans tous les domaines et avec tous les principes actifs, de sorte que les avantages d'IO-Link s'appliquent à l'ensemble de la production et à chaque machine individuelle :

  • L'IO-Link est facile à installer
  • L'IO-Link augmente la disponibilité de la machine
  • L'IO-Link permet une maintenance à la demande
  • L'IO-Link améliore l'efficacité de fonctionnement

Sécurité avec l'IO-Link

La sécurité avant tout. Pour améliorer l'efficacité des concepts de sécurité et l'intégrer dans le système de commande de l'installation, nous avons développé un module E/S sûr : le répartiteur Safety Balluff, la première solution Safety intégrée au moyen de la communication IO-Link. Safety over IO-Link est facile à intégrer, réagit rapidement et peut remplacer l'armoire électrique. Safety over IO-Link réunit la technique d'automatisation et la technique de sécurité, et communique jusqu'au dernier mètre. L'interface IO-Link fournit les détails des capteurs et des actionneurs et, de surcroît, les informations importantes pour la sécurité.

IO-Link – SmartLight

Les colonnes de signalisation à LED SmartLight proposées par Balluff affichent, au moyen d'un spectre de couleurs flexible et varié, les états de fonctionnement tels que la température, le niveau de l'installation ou encore la position du chariot via un système de mesure de déplacement. Vous pouvez lire simplement l'état actuel sur l'échelle de couleur. Toutes les couleurs peuvent être définies individuellement par le biais du système de commande. Avec un petit nombre de commandes, vous attribuez les différentes couleurs à la lampe, sans devoir modifier mécaniquement les colonnes à LED. Ainsi, grâce à l'IO-Link, vous pouvez également procéder à des modifications en cours de fonctionnement.

Nous parlons IO-Link

Balluff parle IO-Link dans tous les domaines et avec tous les principes actifs. Ensemble, nous exploitons toutes les possibilités de la communication IO-Link. Voyez ci-dessous comment vous pouvez utiliser l'IO-Link de manière polyvalente.

Exemples d'application

  • Simplifier la topologie de réseau

    Communiquer de bout en bout, sans perturbations

    Tous les appareils seront compatibles IO-Link

    Les installations de robot modernes ont besoin d'un grand nombre de capteurs – notamment dans le bras de robot qui, en raison de la dynamique et de la consommation d'énergie, doit cependant avoir une masse aussi faible que possible. Une autre difficulté est le câblage coûteux des câbles multipolaires.

    Ce n'est pas le cas avec l'IO-Link. Pour le standard de communication numérique, vous n'avez besoin qu'un d'un câble industriel conventionnel, facile à installer. Sans conducteurs blindés, l'IO-Link garantit également l'immunité aux parasites pour les appareils intelligents.

    De Profibus/Profinet à Ethernet/IP et EtherCAT en passant par CC-Link/CC-Link IE-Field et Devicenet – nos modules IO-Link Master mettent à disposition l'IO-Link dans chaque système de commande. Finalement, l'interface IO-Link est indépendante du bus de terrain. L'IO-Link vous permet de combiner différents appareils dans cette structure afin que vous puissiez facilement résoudre les tâches les plus complexes au-delà de la robotique, avec la plus grand liberté d'action. Ainsi, l'interface IO-Link universelle intègre les appareils intelligents dans le système de commande. De même, vous pouvez intégrer les capteurs analogiques standard dans le système de commande à l'aide de nos convertisseurs analogiques IO-Link. Ou raccordez ces capteurs simplement à nos répartiteurs IO-Link, qui sont capables de numériser eux-mêmes les signaux d'entrée analogiques et les transmettre au module IO-Link Master. Le module IO-Link Master permet en outre de piloter des actionneurs tels que les îlots de vannes. Il vous suffit à cette fin de raccorder les îlots de vannes au module IO-Link Master via des connecteurs dédiés. Ici aussi, un simple câble standard suffit pour accéder à la pleine fonctionnalité.

    Le répartiteur de capteurs IO-Link Balluff concentre les signaux de jusqu'à 16 capteurs ou actionneurs. Nos répartiteurs cascadables avec port d'extension, auxquels vous pouvez raccorder un répartiteur de capteurs ou un îlot de vannes supplémentaire, constituent un point fort. Lorsque ces répartiteurs sont mis en cascade avec un répartiteur supplémentaire et raccordés à notre module IO-Link Master 16x, un module transmet jusqu'à 496 entrées/sorties.

  • Transmission sans contact des données et de l'énergie

    Changement d'outil plus rapide

    Flexibilité maximale, étant donné que le rayon du robot est augmenté à 360 degrés

    Les coupleurs inductifs sont une chance pour la robotique. Ces coupleurs transmettent, sans contact, simultanément les données et l'énergie via un entrefer. Quels sont vos avantages ? Il sont considérables – et ce à plusieurs égards. Désormais, le risque d'une rupture de câble est totalement exclu. Le branchement de connecteurs mécaniques est inutile et le robot jouit continuellement d'un rayon de mouvement de 360 degrés.

    Nos coupleurs inductifs associés à l'IO-Link vous garantissent un changement de pince rapide et augmentent la disponibilité de votre installation. En effet, le signal est de nouveau transmis immédiatement après le remplacement de la pince, de sorte que la production se poursuit. La rapidité et la flexibilité d'utilisation facilitent les changements de format fréquents. Ainsi, vous pouvez également produire efficacement de petites tailles de lot. Autre aspect très attractif : vu l'absence d'usure mécanique, les coupleurs inductifs sont sans entretien.

    Les unités à déconnexion rapide offrent une marge de manœuvre maximale pour le design de vos machines. C'est ainsi que des composants jusqu'ici difficilement accessibles peuvent être reliés simplement avec IO-Link. Tous les appareils compatibles IO-Link peuvent désormais être raccordés de façon flexible et sans contact au module IO-Link Master et au système de commande.

    Avec les coupleurs inductifs bidirectionnels, qui transmettent les données dans les deux directions, vous pouvez piloter en même temps des actionneurs tels que les îlots de vannes et collecter les signaux. Ces variantes prennent en charge la pleine fonctionnalité IO-Link, si bien que les capteurs et actionneurs intelligents peuvent être paramétrés et diagnostiqués sans contact.

  • Transparence intégrale des données à tout moment

    Positionner les pièces sur la chaîne de montage

    Un diagnostic intelligent améliore la fiabilité

    La création, le transport et le traitement des informations sont indispensables dans l'environnement de l'Industrie 4.0. Par conséquent, les capteurs intelligents sur site deviennent de plus en plus importants. Nos capteurs optoélectroniques multifonction enregistrent les états de fonctionnement réels, collectent et traitent les informations. De plus, via l'IO-Link, ils fournissent bien plus de données que le simple signal de commutation.

    Le capteur multifonction BOS 21M ADCAP avec lumière rouge est idéal pour positionner de manière optimale vos pièces sur la chaîne de montage. Pour une fonctionnalité optimale, via l'IO-Link, vous pouvez facilement passer d'un mode capteur à l'autre parmi les quatre modes proposés. Vous utilisez ainsi la méthode de détection optimale et la plus fiable pour votre tâche.

    Dans le même temps, le capteur transmet également les données de diagnostic. Ainsi, l'évaluation du facteur de luminance fourni vous permet de détecter un encrassement croissant du capteur. Grâce à cela, vous pouvez planifier les tâches de maintenance et de nettoyage, afin que les capteurs soient toujours nettoyés à temps, avant que des défaillances ne se produisent. Par ailleurs, cela vous permet de savoir si les capteurs sont encore réglés de façon optimale après un nettoyage.

    Mais le BOS 21M ADCAP peut faire encore plus : C'est ainsi qu'il surveille la luminosité du rayonnement lumineux émis par les LED, si bien que les fausses détections des capteurs sont quasiment exclus. De plus, la fonction de comptage intégrée, offrant différents modes de comptage et de remise à zéro, permet de contrôler le nombre de pièces sans effort de programmation supplémentaire dans le système de commande

    Si vos tâches de détection sont plus exigeantes, nous vous proposons nos capteurs laser haute précision BOS 21M HPL dotés de nombreuses fonctions additionnelles. Grâce à différents modes de détection et d'exploitation, ces composants haute performance permettent également de détecter de façon très précise les objets complexes et les détails infimes.

  • Pour une qualité de fabrication élevée

    Surveiller les fluides de processus

    Remplacement des capteurs par "plug-and-play" : Grande disponibilité de la machine

    Lorsque vous souhaitez surveiller des fluides de processus tels que réfrigérants et lubrifiants, huiles hydrauliques et pneumatiques, les capteurs de pression sont incontournables. C'est ainsi que la pression du système influence par exemple la qualité de surface lors de l'usinage des pièces. Son réajustage continu et précis sont rendus possibles par nos capteurs de pression IO-Link, ceux-ci transmettant continuellement leurs valeurs mesurées et données au système de commande.

    Dans le centre d'usinage lui-même, vous obtenez également les meilleurs résultats au moyen des capteurs de pression. Ces derniers se chargent de la surveillance de la distance de serrage et veillent ainsi à un maintien sûr de la pièce et de l'outil dans le tour.

    Vous pouvez paramétrer les capteurs de pression IO-Link par l'intermédiaire du système de commande, si bien que vous pouvez les installer directement au cœur de l'action, y compris dans des endroits difficilement accessibles. À la meilleure place en terme de mesure et parfaitement adaptés au design de la machine. Ceci vous garantit des résultats rapides et précis, et permet de réduire vos coûts, étant donné que vous pouvez désormais réduire à un minimum les installations mécaniques coûteuses de conduites hydrauliques.

    Les capteurs de pression IO-Link garantissent une disponibilité maximale de votre machine. En effet, un remplacement de capteur s'effectue avec un simple "plug-and-play", les données du capteur remplacé étant prises en charge automatiquement par le module IO-Link Master.

    Selon vos exigences, vous pouvez choisir parmi les capteurs de pression IO-Link avec afficheur et les transmetteurs de pression IO-Link sans afficheur. Vous obtenez ainsi la solution la meilleure et la plus économique dans chaque cas.

  • Améliorer la flexibilité n'a jamais été aussi facile

    Visualisation simple d'états de fonctionnement

     

    Une lampe. De nombreuses fonctions. Une utilisation illimitée

    Toutes les exigences de l'usine intelligente ne sont pas encore prévisibles. Malgré tout, pour visualiser votre automatisation, vous pouvez disposer dès à présent d'un appareil IO-Link moderne, qui peut être utilisé pour des applications presque illimitées et vous équipe parfaitement pour l'avenir.

    La colonne de signalisation à LED avec interface IO-Link vous offre une flexibilité sans précédent. En effet, la SmartLight Balluff vous permet de représenter de manière détaillée les états de fonctionnement. Elle vous permet même de lire facilement les tendances et les évolutions. La SmartLight dispose pour cela de trois modes différents.

    L'affichage des signaux de couleur les plus divers dans des segments librement configurables (mode segment). L'affichage en couleur de l'évolution, afin de représenter les valeurs mesurées telles que le niveau, la position ou la température (mode niveau). Et finalement un éclairage défilant automatique avec couleur d'avant-plan et d'arrière-plan réglable (mode défilant). Nec plus ultra : vous pouvez changer de mode en cours de fonctionnement. Vous pouvez également changer de couleur à la volée. En effet, la SmartLight peut être configurée facilement par l'intermédiaire du système de commande. La transformation mécanique fastidieuse des colonnes de signalisation conventionnelles devient ainsi inutile. Contrairement aux systèmes précédemment disponibles sur le marché, vous paramétrez de façon individuelle le nombre, la taille et la définition des couleurs et des zones.

    Comme tous les appareils IO-Link, la SmartLight est facile à connecter et à installer. Avec un simple câble de capteur à 3 fils, vous la reliez rapidement avec votre installation et disposez ainsi de sa pleine fonctionnalité.

     

     

     

  • Surveillance d'état fiable : grande qualité des produits

    Des températures constantes lors de la trempe par induction

    Capteur directement sur le site

    Que vous traitiez vos pièces par recuit ou trempe par induction, avec nos capteurs de température infrarouge, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. En effet, la surveillance des températures pendant le processus de trempe est extrêmement importante, afin de ne pas endommager la pièce et de garantir la qualité requise pour les produits. Nos capteurs logés dans un boîtier en acier inoxydable M30 remplissent cette tâche sans contact et de façon fiable, et ce dans une plage de température allant de 250 à 1250 °C. Ils détectent les objets chauds, même lorsqu'ils sont en mouvement. Nos capteurs de température permettent ainsi de réduire nettement la durée du processus.

    Une valeur importante lors de la mesure de température sans contact est le coefficient d'émission. Vous pouvez procéder à son apprentissage par simple pression de touche lorsque vous connaissez la température de l'objet. Cette méthode est généralement plus simple que la détermination précise du coefficient d'émission. De plus, cela présente l'avantage que vous pouvez configurer la machine en un temps nettement plus court.

    L'IO-Link vous permet d'installer de manière optimale les capteurs sans contact également sur des endroits inaccessibles, vu que vous pouvez désormais configurer toutes les fonctions et tous les paramètres à distance, par le biais du système de commande. Même en cas de changement de produits, aucun réglage sur site n'est nécessaire. En effet, les jeux de paramètres adaptés peuvent être actualisés et chargés à tout moment via l'IO-Link.

    Le standard de communication ouvre la voie au diagnostic continu. Dans le même temps, vous pouvez interroger à tout moment l'état de l'appareil via l'interface IO-Link. En outre, les informations sur les conditions ambiantes fournies par le capteur via l'IO-Link peuvent être enregistrées et documentées, de même que les valeurs de température des pièces chaudes.

  • Mesure linéaire, continue et sans contact, de positions

    Surveiller le processus de serrage dans le système machine

    Sécurité maximale du processus – y compris dans l'environnement industriel difficile

    Les broches porte-outil, les vérins de serrage et les changeurs d'outil compacts et précis d'un centre d'usinage jouent un rôle central dans le processus de travail. Par conséquent, la surveillance fiable et sans usure du processus de serrage courant dans le système machine est d'une grande importance.

    Vous pouvez résoudre simplement cette tâche exigeante à l'aide de notre système de mesure de position IO-Link inductif. Ce système repose sur un principe de mesure absolu et transmet un bit "Out-of-Range" (hors plage) supplémentaire. Ainsi, le système de commande dispose de l'information indiquant que la cible a quitté la plage de mesure, si bien que la fiabilité augmente. En outre, il est possible de régler jusqu'à trois signaux de commutation et de mesurer la température interne. La linéarité élevée et la grande fidélité de répétition du système de mesure vous apportent également des résultats fiables.

    Avec le système de mesure sans contact logé dans un boîtier surmoulé, vous garantissez en même temps une sécurité du processus et une qualité d'automatisation maximales. Et ce également dans un environnement industriel difficile. L'excellente compatibilité électromagnétique constitue un autre avantage. Vous pouvez utiliser de manière très flexible notre système de mesure de position IO-Link inductif grâce à sa plage de mesure réglable. En outre, grâce à ses dimensions compactes, il peut être facilement intégré même dans des espaces confinés.

    Grâce à son signal IO-Link numérique, le système de mesure de position est absolument insensible aux parasites, et ce avec un câble sans blindage. Grâce à l'IO-Link, vous pouvez économiser une carte d'entrée analogique.

  • Solutions d'identification complètes pour les systèmes de transfert

    Saisie automatisée de données

    Améliore la qualité des produits, optimise le processus

    En matière d'automatisation, lorsqu'il s'agit de traçabilité des pièces, la technologie RFID est incontournable. Les systèmes autonomes saisissent et documentent toutes les données en temps réel. Ils garantissent la traçabilité de chaque étape de production individuelle, de chaque matériau et ressource utilisés, si bien que les corrections sont possibles déjà en cours de fonctionnement. Grâce à cette transparence totale, RFID crée les conditions pour une optimisation du processus et garantit en même temps une qualité élevée des produits.

    Notre unité d'exploitation BIS V robuste garantit une transmission rapide des données, des temps de cycle courts et une sécurité élevée des données dans toutes les applications. Celle-ci vous permet le fonctionnement mixte des différentes technologies RFID BF, HF et UHF. Par conséquent, un seul et même type d'unité d'exploitation suffit pour résoudre toutes les tâches. Pour une utilisation indépendante de l'industrie, ce composant haute performance est disponible avec une compatibilité électromagnétique parfaite, bien entendu également avec tous les systèmes de bus courants dans le monde entier.

    BIS V offre quatre ports pouvant être paramétrés indépendamment les uns des autres, vous offrant la possibilité d'utiliser simultanément jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture. De plus, vous pouvez raccorder au port intégré du module IO-Link Master des capteurs et actionneurs compatibles IO-Link ou un répartiteur de capteurs avec jusqu'à 16 capteurs. Cela vous permet de regrouper de la manière la plus simple les données des capteurs dans n'importe quelle technologie de réseau. Vous rationalisez ainsi votre structure de réseau, économisez du temps et des coûts.

    En guise d'alternative, vous pouvez utiliser les systèmes d'identification IO-Link. Aussi simples à raccorder qu'un capteur au module IO-Link Master, vous n'avez pas besoin d'unité d'exploitation. Au bout du compte, IO-Link rend le suivi des pièces particulièrement économique.

  • Changement rapide de paramètres, rebut minimal

    Automatiser les changements de format

     

    Réagir de façon rapide et flexible à des besoins variables

    En raison des tailles de lot de plus en plus petites, votre production doit pouvoir réagir de plus en plus vite aux différentes exigences du client, et ce de manière totalement flexible, étant donné que différents formats entrent en jeu lors de l'alimentation du matériau, le traitement et l'emballage.

    La position et la distance des éléments réglables, tels que bandes transporteuses et rails de guidage, doivent de ce fait être ajustés sans cesse en fonction de chaque format de produit. Lorsque vous utilisez des systèmes de mesure de position pour le réglage de format, le temps de changement de format est raccourci, la qualité du produit est améliorée et le rebut est réduit au minimum.

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs avec interface IO-Link veillent à une détection de position extrêmement précise, rapide et absolue de vos différentes réglages de format. Leur conception robuste avec un boîtier hermétiquement étanche les rend totalement insensibles à l'encrassement, aux chocs et aux vibrations. Même dans des conditions ambiantes extrêmes, vous profitez d'une disponibilité élevée de la machine et de l'installation. Grâce à la détection simultanée de plusieurs positions à l'aide d'un unique système de mesure de position, vous économisez en plus un effort d'intégration et des coûts.

    Grâce à l'IO-Link, vous profitez d'emblée de plusieurs avantages : l'intégration dans le système de commande et le changement de paramètres sont simples et rapides grâce aux protocoles définis. Un remplacement rapide du système est rendu possible grâce à la fonction "plug-and-play". Le système sans usure, d'une longueur de mesure maximale de 4572 mm, est de nouveau opérationnel immédiatement, sans besoin d'effectuer une course de référence.

     

     

     

  • Maniement simple, utilisation polyvalente – économique !

    Mesurer la position et la position finale avec une précision absolue

    Surveiller continuellement les positions pendant le mouvement

    Lorsque d'autres systèmes de mesure de déplacement sont trop grands, trop lents, trop imprécis ou pas assez flexibles – vous pouvez vous fier au système de mesure absolu BML SL1. Il marque des points partout où vous avez besoin d'une grande précision absolue des positions et des positions finales, comme dans l'exemple. Développé spécialement pour les tâches de mesure et de positionnement, il est ultrarapide, ultraprécis et utilisable dans tous les secteurs. En outre, il est compact, si bien qu'il est facile à intégrer. Il est simple à utiliser et en même temps extrêmement économique.

    Son interface IO-Link intégrée vous offre une flexibilité particulière. Enfin, le système de mesure peut être facilement connecté via l'IO-Link. Le standard de communication permet également de procéder rapidement à la configuration et au réglage du format. En effet, vous pouvez entrer confortablement tous les paramètres à partir d'un lieu central. Via l'IO-Link, vous pouvez obtenir des informations de position et les visualiser confortablement sur le système de commande. L'interface IO-Link vous permet de surveiller la position cible et de contrôler continuellement les positions pendant le mouvement.

    Avec le BML SL1, vous utilisez en même temps les avantages d'un système de mesure à bande magnétique et ceux de l'interface la plus innovante parmi les systèmes de commande.

  • Le concept simple pour les tâches industrielles

    Contrôle qualité d'après vos spécifications individuelles

    Bien préparé pour l'Industrie 4.0 grâce à l'IO-Link

    Pour une fabrication moderne et flexible, notre SmartCamera avec bus de terrain et interface IO-Link vous offre un large éventail d'applications. Celle-ci prend en charge les contrôles qualité visuels des pièces fabriquées, étapes de fabrication incluses, en ce qu'elle contrôle, par exemple, si la taille, la distance, la position et l'alignement sont corrects, ou si les pièces présentes sont complètes et sans défauts. Ainsi, vous pouvez détecter à temps les erreurs de processus dans chaque étape de fabrication individuelle, et les corriger simultanément. De cette manière, vous évitez les lots défaillants et réduisez vos coûts d'exploitation et d'entretien.

    Pour garantir un déroulement optimal du processus, il est possible d'intégrer via l'interface IO-Link des capteurs supplémentaires pour la solution globale, si bien qu'avec notre caméra, vous êtes bien préparé pour les défis de l'Industrie 4.0.

    Par l'intermédiaire de l'interface IO-Link-Master, vous pouvez par exemple afficher les états de contrôle du processus directement – sans automate – grâce à notre colonne de signalisation SmartLight IO-Link. La SmartCamera ouvre la voie à une gestion intelligente des données et veille à un enregistrement moderne des informations. Toutes les données sont formatées de façon adaptée avant d'être transmises au système de commande central.

    L'interface conviviale vous garantit que toutes les tâches sont apprises de manière simple et rapide d'après vos spécifications individuelles. Le logiciel complet avec l'aide en ligne ainsi qu'une interface graphique, les outils et le manuel sont déjà intégrés. Il va sans dire que vous pouvez compter sur des images brillantes.

    De plus, grâce à notre SmartCamera, vous stabilisez le processus de production complet. En effet, seule notre SmartCamera peut être configurée de telle sorte que seules les informations nécessaires au contrôle sont transmises sur le réseau du processus. Toutes les autres données sont dirigées dans un réseau Gigabit-Ethernet séparé. Cela minimise la charge de données et garantit votre réseau de processus.

  • Gestion automatisée des outils avec RFID

    Gérer les outils de façon automatisée

    Tous les outils toujours bien en vue

    Pour l'automatisation industrielle, les systèmes RFID robustes proposés par Balluff garantissent depuis plus de 30 ans la qualité élevée des outils mis en œuvre, ainsi que leur utilisation optimale. Pour cela, nous proposons des systèmes qui fournissent toujours les données d'outils correctes à la commande numérique intégrée dans les fraiseuses et les centres d'usinage.

    La technologie RFID permet d'attribuer pour chaque tâche prévue le bon outil à la bonne machine. Ainsi, chaque outil individuel est dirigé de façon autonome à travers la fabrication, contrôlé et – si nécessaire – retouché et réacheminé. En effet, la technologie RFID vous garantit l'identification claire de chaque outil utilisé, étant donné qu'il ne peut être interverti grâce à l'identification unique du support de données solidement relié au porte-pièce. Vous pouvez afficher toutes les données importantes pour l'outil via l'IO-Link sur le système de commande. Cela vous garantit une grande qualité d'usinage et une utilisation optimale des outils. De cette manière, la gestion d'outils assistée par RFID contribue à une plus grande valeur ajoutée.

    Balluff propose des systèmes basse fréquence (BF) et haute fréquence (HF) qui, par leur grande diversité de supports de données et de têtes de lecture/écriture, permettent de résoudre les applications les plus diverses, même dans des conditions d'utilisation difficiles. C'est ainsi que notre BIS C basse fréquence s'est imposé comme une norme au fil des ans. Avec notre BIS M haute fréquence, vous pouvez maîtriser de grandes quantités de données. Et si vous voulez travailler avec les deux fréquences BF et HF, nos solutions vous permettent également un fonctionnement mixte fiable des deux fréquences. Nous proposons même une unité d'exploitation indépendante de la fréquence et pluritechnologique.

  • Échange d'informations et transport de données à tous les niveaux

    Safety over IO-Link

    L'IO-Link fournit à la fois les détails de capteur / actionneur et également les informations sûres.

    L'automatisation moderne ne peut pas se passer de la robotique. Mais la robotique exige de la sécurité, afin de permettre une interaction rapide entre l'homme et la machine. La technologie de sécurité est donc essentielle pour l'automatisation : Elle seule permet de réaliser, par exemple, des applications rapides avec "pick and place".

    Avec notre concept, vous profitez de solutions fonctionnant de manière précise et fiable des années durant. Leur particularité est qu'elles sont en même temps faciles à mettre en œuvre. Car la technologie de sécurité proposée par Balluff offre les avantages de l'IO-Link.

    Safety over IO-Link est facile à intégrer et réagit rapidement. Elle permet de communiquer jusqu'au dernier mètre, si bien que vous pouvez utiliser à la fois les détails des capteurs / actionneurs et les informations de sécurité. Ceci permet un échange fiable et flexible des informations, ainsi que le transport de données à tous les niveaux.

    Pour l'intégration, il vous suffit de raccorder le module E/S de sécurité au module IO-Link Master. Vous pouvez connecter quasi tout dispositif de sécurité à ce système ouvert au niveau capteur et regrouper les signaux des capteurs binaires standard. Le paramétrage est effectué centralement par le biais du système de commande. Les informations importantes en terme de sécurité sont transmises via le module Master au système de commande.

  • Pour une interaction rapide entre l'homme et la machine

    Protection fiable du personnel

    Protéger économiquement les points dangereux

    Nos rideaux lumineux de sécurité vous offrent une solution économique pour la protection des zones dangereuses. Les dispositifs de protection sans contact détectent de manière fiable les doigts, les mains ou le corps, et arrête tous les mouvements dangereux des machines. Ceci garantit une protection sûre des personnes et économise sur les constructions de clôture de sécurité, si bien que vous pouvez faire un meilleur usage de l'espace disponible. En même temps, vous profitez d'une protection élevée contre les manipulations. Raccordez à cette fin le réseau optique au module E/S de sécurité, lequel est relié avec le module IO-Link Master. Vous avez ainsi créé la fonction de sécurité. De plus, vous économisez des coûts, étant donné que la connectique est normalisée M12.

    Pour pouvoir alimenter le robot de manière fiable, nos rideaux lumineux de sécurité peuvent également être utilisés comme sas pour les matériaux, si bien que vous pouvez réaliser des applications d'inhibition. La fonction de sécurité y est temporairement contournée lorsque le matériel est transporté à travers le champ de protection. Néanmoins, la sécurité est maintenue si une personne pénètre dans la zone protégée de manière imprévue.

    Si nécessaire, déclenchez avec notre arrêt d'urgence la commande d'arrêt et veillez ainsi à l'immobilisation du mouvement dangereux. Notre arrêt d'urgence est facile à monter et utilisable de diverses façons. Son boîtier compact est adapté pour les machines et les installations les plus diverses. Grâce à sa classe de protection élevée, il convient idéalement en présence de poussière et d'eau.

  • Sans usure et anti-manipulation

    Sécurité pour les personnes et les installations

    Détection directe de la position de robot et de la position finale en présence de métal

    Nos capteurs inductifs de sécurité garantissent la sécurité des personnes et des installations. Ils détectent sans contact le rapprochement d'objets métalliques. Vous disposez ainsi des signaux de sécurité nécessaires concernant la position ou la position finale. De cette manière, vous pouvez surveiller de façon sûre les robots et les porte-pièces. À la différence des interrupteurs de sécurité traditionnels, les capteurs inductifs de sécurité ne nécessitent pas de contre-pièce spéciale à cette fin. Vous pouvez ainsi résoudre facilement la détection directe de la position de robot et de la position finale des porte-outils métalliques. Reliez à cette fin les capteurs simplement avec le module E/S de sécurité, qui regroupe tous les signaux et les transmet via le module IO-Link Master à l'unité d'exploitation.

    Protection d'accès résolue de façon économique

    Une protection d'accès sans usure est garantie par nos interrupteurs de sécurité Reed. Cette solution économique se montre insensible aux décalages de porte et est très robuste à l'usage. Autre point positif : À l'aide d'une entretoise, il est même possible de réaliser le montage dans un environnement ferromagnétique.

    En présence de fortes vibrations

    Les utilisateurs qui doivent répondre à des exigences élevées ne peuvent se passer des capteurs de sécurité codés par transpondeur. C'est ainsi que nos capteurs de sécurité RFID garantissent une surveillance fiable des portes de protection, qui sont exposées à de fortes vibrations. Vous bénéficiez de niveaux de codage élevés et – associé à cela – d'un haut niveau de protection contre les manipulations. En effet, les transpondeurs RFID peuvent être identifiés de façon claire.

    Les capteurs insensibles à l'encrassement disposant d'une grande zone de détection sont parfaitement adaptés lorsque les portes s'affaissent ou sont guidées de façon imprécise. En effet, ceux-ci vous donnent une grande marge de manœuvre lors de l'installation. Et pour économiser en plus des ferrures de porte, des variantes avec aimants adhérents intégrés sont disponibles.

  • Pour la pneumatique et l'hydraulique

    Sécurité pour les dispositifs de serrage

    Solution tout-en-un pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs – à séparation galvanique

    Notre répartiteur de capteurs / actionneurs à séparation galvanique veille à la sécurité sur le dispositif de serrage pneumatique du porte-pièce. Cette solution tout-en-un vous permet de raccorder aussi bien des capteurs que des actionneurs à un module. Le retour de position des vérins s'effectue par l'intermédiaire du segment de capteur. En même temps, vous pouvez désactiver en toute sécurité le segment de l'actionneur via son circuit de sécurité commutable séparément, étant donné que le répartiteur d'E/S IO-Link est divisé en deux segments isolés électriquement.

    Pour couper la tension d'alimentation du segment d'actionneur en toute sécurité, vous avez besoin d'un dispositif de sécurité externe. Le module permet alors de mettre en œuvre des fonctions de sécurité jusqu'à SIL2 selon EN62061. Bon à savoir pour l'utilisation : Le boîtier métallique robuste en IP67 se prête également pour l'environnement particulièrement difficile. Le diagnostic est facilité grâce à l'IO-Link et aux LED d'état. En outre, vous pouvez également surveiller de façon fiable la qualité des signaux IO-Link.

    Avec le module, vous pouvez utiliser jusqu'à huit entrées/sorties numériques. Si la connexion IO-Link est interrompue, les sorties prennent des états prédéfinis qui sont conservés jusqu'à ce que la connexion IO-Link soit rétablie. Cet état univoque de la machine vous permet de poursuivre la production directement sans avoir à effectuer une course de référence, et de gagner un temps précieux lorsque la connexion est rétablie.

  • Pour les conditions extrêmes de l'environnement de soudage

    Transmission sûre des signaux dans les champs électriques parasites

    Architecture décentralisée du système dans la cellule de soudage

    Pour les conditions extrêmes de l'environnement de soudage, Balluff propose des modules robustes pour une transmission fiable des signaux malgré les influences perturbatrices de l'environnement. Nos modules résistant aux soudures en matière plastique renforcée de fibres de verre maîtrisent avec fiabilité projections de soudure, courants de soudage et champs électromagnétiques parasites.

    Les modules facilement installables sont disponibles en tant que IO-Link Master et en tant que répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link avec respectivement 8 ports IO-Link pour 16 entrées/sorties. Chaque entrée est protégée contre les courts-circuits, chaque sortie est protégée contre la surcharge. En outre, nos répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link vous offrent un port d'extension pour le raccordement d'un connecteur d'îlots de vannes IO-Link ou d'un répartiteur de capteurs / actionneurs IO-Link supplémentaire, de sorte que vous pouvez utiliser jusqu'à 30 entrées/sorties. Les solutions de bus de terrain innovantes peuvent être mises en œuvre de façon entièrement flexible.

    La liaison point-à-point IO-Link efficace permet la réalisation d'une architecture décentralisée du système dans la cellule de soudage, à l'extérieur de l'armoire électrique. Les nœuds de réseau, qui sont équipés d'un module IO-Link Master, communiquent via Ethernet/IP directement avec le système de commande, ou avec l'appareil de commande de la machine.

    Vous pouvez raccorder aux ports IO-Link les capteurs intelligents ou les modules E/S avec interface IO-Link les plus divers. Ainsi, vous utilisez des structures simples et êtes très flexible. En outre, les paramètres peuvent être transmis facilement. Le diagnostic continu garantit une surveillance fiable. Les câbles industriels trifilaires, non blindés, d'un prix abordable, peuvent être raccordés rapidement.

  • Maintenance conditionnelle et surveillance d'état

    L'alimentation en tension optimale pour un fonctionnement sans dérangement

    Pour un fonctionnement sans dérangement

    Nos alimentations IO-Link Heartbeat pour une alimentation fiable et efficace marquent des points avec leur qualité et leur longévité. Elles sont fabriquées à partir de composants de très grande qualité et offrent une tension de sortie réglable avec une faible ondulation résiduelle.

    Elles convainquent particulièrement par leur capacité de diagnostic sophistiquée et facilitent ainsi la maintenance prédictive, la maintenance conditionnelle et la surveillance d'état dans l'esprit de l'Industrie 4.0.

    La surveillance intégrée indique le niveau de charge, la charge thermique et la durée de vie via l'IO-Link. Vous obtenez ainsi des informations fiables sur la charge électrique et thermique actuelle, le degré d'usure de l'appareil et la durée de vie restante du bloc d'alimentation. En outre, vous pouvez lire ces informations localement sur la visualisation d'état. Les LED tricolores fonctionnent à la manière d'un feu de circulation.

    Grâce à IO-Link, vous pouvez appeler des informations de diagnostic et d'état plus complètes et plus détaillées sur l'appareil, les paramètres de fonctionnement et l'historique, de sorte que vous pouvez visualiser ces données dans le système de commande et de diagnostic central. Par ce biais, vous savez à tout moment quand vous devez remplacer un appareil et augmentez ainsi la disponibilité de l'installation.

    Spécialement développés pour le domaine de l'automatisation, les blocs d'alimentation peuvent être parfaitement intégrés dans votre dispositif de commande. La forme ultra-mince dans un boîtier IP20 permet un montage en armoire électrique optimisé en terme de ressources (boîtier IP20). Bien entendu, des variantes IP67 pour l'alimentation de modules dans des structures décentralisées directement sur le consommateur sont également disponibles.

Découvrez en davantage sur Balluff IO-Link

Interfaces homme-machine : SmartLight Une lampe, trois fonctions

Industrie 4.0 Compétence concentrée en matière d'automatisation industrielle

Technique de réseau industrielle Réseaux avec l'IO-Link

Safety over IO-Link Sécurité avec la qualité Balluff