Solutions pour la détection de niveau
Solutions pour la détection de niveau

Des exigences individuelles requièrent des solutions individuelles

Qu'il s'agisse de yaourt, de bière ou de comprimés : La détection des niveaux de remplissage de différents matériaux est une tâche essentielle dans l'industrie pharmaceutique et agro-alimentaire. Selon le type de matériau ou de réservoir, il en résulte différentes exigences imposées aux capteurs et aux systèmes. Utilisez les composants Balluff : Nos solutions sont polyvalentes et peuvent être assemblées en fonction de vos besoins individuels.

Nos capteurs satisfont à toutes les exigences. Souhaitez-vous surveiller continuellement le niveau, afin de pouvoir se prononcer à tout moment sur la quantité de remplissage actuelle ? Aucun problème. Ou s'agit-il simplement de détecter si le niveau a atteint le maximum ou le minimum ? Nos capteurs sont également en mesure de réaliser cette tâche, c'est-à-dire la mesure de seuils de niveau. Quels que soient vos besoins, nous avons la solution qui vous convient.

Mesure de seuils de niveau

Pour la mesure de seuils de niveau, il existe différentes possibilités, selon le type et le matériau du réservoir. Dans le cas de réservoirs transparents, le niveau peut être détecté depuis l'extérieur. Ceci fonctionne sans contact, même avec des réservoirs non métalliques opaques ou en contact avec le produit à l'intérieur d'un réservoir. À cette fin, on utilise soit des capteurs capacitifs, soit des capteurs optoélectroniques.

Exemples d'application pour la mesure de seuils de niveau

  • Détection fiable à travers des parois de réservoir transparents à l'aide d'un barrage optique à fourche

    Nos barrages optiques à fourche sont capables de mesurer le niveau de liquides clairs, colorés ou troubles à travers des parois de réservoir transparentes. Sa lumière infrarouge détecte tous les liquides avec une teneur en eau supérieure à 15 pour-cent. Les dépôts adhérents minces sont masqués. Ainsi, le barrage optique à fourche peut détecter les seuils de niveau également dans des tuyaux flexibles transparents et fins, de faible diamètre (≤ 6 mm).

    Les particularités

    • Largeurs de fourche 30 et 80 mm
    • Raccordement par connecteur M8, 3 pôles
    • Classe de protection IP67
    • Sortie de commutation NPN ou PNP (respectivement commutable en tant que contacts à ouverture et à fermeture)
    Détection de fluide au moyen de barrages optiques à fourche Application

  • Les capteurs capacitifs mesurent les niveaux du réservoir depuis l'extérieur

    Nos capteurs capacitifs de niveau détectent sans problème les niveaux de remplissage dans les récipients, les conduites ou les réservoirs à travers les parois non métalliques des récipients. Sans contact direct avec le fluide, ils détectent le niveau des liquides et des solides en vrac et fournissent des résultats fiables. Ils sont adaptés à différentes applications, car ils sont disponibles dans de nombreuses versions différentes : Par exemple, dans des formes cylindriques particulièrement compactes et plates, telles que des formes cubiques ou discoïdes, en tant que versions résistantes à la pression et avec une grande variété de connecteurs et de câbles.

    Un autre avantage pour vous : Dotés de la technologie Smart Level brevetée par Balluff, nos capteurs capacitifs mesurent toujours avec une grande fiabilité même en présence d'humidité, de mousse ou de résidus de toute sorte – même à travers des parois de verre ou de plastique avec une épaisseur jusqu'à 10 millimètres. C'est pourquoi nos capteurs constituent la solution idéale pour la mesure de niveau. De plus, ils vous garantissent un haut niveau de sécurité des applications.

  • Contrôle de niveau avec capteur capacitif immergé

    Dans la production de denrées alimentaires et d'autres produits périssables, des capteurs répondant à des normes d'hygiène et de robustesse particulièrement élevées sont demandés. Cela s'applique également, par exemple, à la détection de niveau dans les réservoirs métalliques. Notre capteur capacitif immergé BCS offre à cette fin une excellente compensation des dépôts adhérents. Il détecte le niveau avec une fiabilité absolue, même dans les produits hautement conducteurs.

    Les particularités

    • Très fiable avec les produits alimentaires hautement conducteurs et liquides, fortement adhérents
    • Conforme EHEDG, homologation FDA, en IP69K
    • Apprentissable dans le processus
    • Résistant au nettoyage (CIP) et à la stérilisation (SIP)

Détection continue de niveau

Pour la détection continue de niveau, il existe différentes technologies, qui peuvent être utilisées en fonction de l'application et la tâche.

Exemples d'application pour la détection continue de niveau

  • Une tête de capteur capacitive détecte une grande zone

    Notre tête de capteur capacitive auto-adhésive est particulièrement adaptée à la détection de niveau sans contact et en continu sur les parois extérieures de réservoirs ou de tubes, sur une grande zone de détection. La tête de capteur est flexible et peut être coupée à la longueur souhaitée. Grâce à sa surface adhésive intégrée, vous pouvez facilement la fixer aux parois du réservoir sans accessoires supplémentaires. Par le biais des amplificateurs disponibles séparément, il est possible de détecter continuellement les niveaux de remplissage, aussi bien de façon analogique que via l'interface IO-Link. Ainsi, vous pouvez détecter immédiatement à l'aide d'un unique capteur un dépassement de valeur minimale ou maximale. En même temps, vous pouvez effectuer à l'aide du capteur la mesure de niveau dans toute la zone.

    Les particularités

    • Mesure continue
    • Sans contact
    • Peut être coupée à la taille voulue (min. 108 mm)
    • Grande zone de détection (jusqu'à 850 mm)
    • Surface flexible du capteur
    • Nombreuses possibilités de réglage, via amplificateur confort analogique ou IO-Link

  • Mesure de niveau continue avec sonde radar guidée

    Les capteurs à micro-ondes Balluff sont utilisés pour la détection de niveau de liquides et de solides, ainsi que pour la mesure d'interface. Grâce à des impulsions radar guidées le long de la sonde, ils permettent une mesure précise et stable, même dans le cas de produits générant de la poussière et de la mousse. Leur principe de mesure et l'exécution mécanique prédestinent nos capteurs à micro-ondes pour les environnements difficiles. Grâce à leurs caractéristiques spéciales, vous pouvez utiliser la sonde radar guidée également dans les zones, qui sont explosibles ou qui exigent un haut degré d'hygiène.

    Les particularités

    • Mesure de niveau avec une précision absolue
    • Pour des températures de processus allant jusqu'à 150 °C et des pressions allant jusqu'à 40 bar
    • Boîtier en acier inoxydable, classe de protection élevée IP68
    • Insensible aux chocs et aux vibrations
    • Mise en service et réglage simples grâce à l'afficheur intégré

  • Capteurs à ultrasons – résistants aux produits chimiques, sans contact et précis, y compris en cas de surpression

    Les capteurs à ultrasons BUS M30E2 Balluff sont résistants aux produits chimiques et mesurent de façon précise et sans contact les niveaux de remplissage. Et ce à la fois sous pression normale et également dans les réservoirs et cuves avec une surpression allant jusqu'à 6 bar. Le montage étanche à la pression dans un réservoir s'effectue très simplement via une bride filetée 1". Autre avantage : En combinant la sortie de commutation et la sortie analogique, cela permet de réaliser simultanément une mesure de niveau et une protection de trop-plein.

    Les particularités

    • Protégés contre les produits agressifs grâce à une membrane en PTFE
    • Mesure sans contact
    • Distance de détection 1,3 m, distance de détection limite 5 m
    • Possibilité d'utilisation dans des réservoirs à remplissage par le haut ou dans des réservoirs avec agitateur, grâce au filtre logiciel
    • Boîtier en acier inoxydable de grande qualité pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
    • Raccord processus G1
    • Sortie de commutation et sortie analogique dans un même capteur ou variante avec 2 sorties de commutation PNP
    • Réglage aisé via afficheur numérique
    • Classe de protection IP67

  • Contrôle de niveaux sur des réservoirs amagnétiques à l'aide de systèmes de position magnétostrictifs

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL en forme de tige peuvent être utilisés pour le contrôle de niveau sans contact sur des réservoirs en matériaux amagnétiques tels que le verre, l'acier inoxydable ou le plastique. La paroi de réservoir peut présenter une épaisseur allant jusqu'à 8 mm. Pour le contrôle lui-même, une bague magnétique intégrée dans le flotteur indique le niveau. Le système de mesure détecte la position du flotteur à partir de sa position à l'extérieur du réservoir et envoie un signal pour l'évaluation. Il est ainsi possible de détecter des niveaux de remplissage de quelques millimètres à 6 mètres.

    Les particularités

    • Contrôle sans contact
    • Montable a posteriori
    • Adapté pour les zones à atmosphère explosible : versions avec homologation ATEX disponibles
    • Nombreuses interfaces
    • Montage simple sur des tubes de dérivation pour une détection continue du niveau

  • Sonde de niveau BTL pour le respect des normes d'hygiène les plus strictes

    Les conditions strictes qui règnent dans l'industrie alimentaire ne posent aucun problème à notre sonde de niveau BTL-SF. Dans les applications, dans lesquelles l'hygiène est essentielle, elle a maintes fois fait ses preuves, car elle satisfait aux normes d'hygiène internationales les plus strictes. Cela vous permet de vendre vos systèmes dans le monde entier. La sonde de niveau mesure avec précision dans la plage micrométrique et permet une grande précision de remplissage.

    Les particularités

    • Qualité certifiée au plan international (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
    • Normes hygiéniques garanties et grande longévité grâce au matériau 100 % en acier inoxydable
    • Possibilité d'installation sans réglage
    • Montage flexible grâce à des interfaces normalisées
    • Neutre par rapport à tous les produits liquides, robuste face à la mousse
    • CIP (Clean In Place) : Facile à nettoyer, y compris à l'état monté
    • SIP (Sterilization In Place) : Adapté pour des températures de processus jusqu'à 130 °C
    • Signal croissant et décroissant disponible

  • Détection du niveau dans des réservoirs de stockage à l'aide de capteurs de pression hydrostatiques

    Nos capteurs de pression hydrostatiques sont parfaitement adaptés pour la détection de niveau continue dans les réservoirs de stockage. Ils mesurent de façon rapide et précise, sont faciles à monter et peuvent également être utilisés en présence d'exigences strictes en matière d'hygiène. Ils surveillent de manière tout aussi fiable la pression hydrostatique lorsque vous positionnez le capteur à faible distance du réservoir.

    Les particularités

    • Boîtier en acier inoxydable en IP69K, conforme FDA
    • Disponible avec technologie IO-Link
    • Raccord process hygiénique
    • Plage de pression à partir de 50 mbar
    • Grande linéarité
    Détection du niveau dans des réservoirs de stockage à l'aide de capteurs de pression hydrostatiques